Monochrome UV inkjet card printer, with automated material processing, intuitive user guidance via the printer display, data exchange via OPC UA interface and marking software, for marking UC and UCT cards, UM strips, and metal markers.
Принтер із технологією світлодіодного УФ-друку
Інноваційний струменевий УФ-принтер BLUEMARK E.CARD вражає ефективним нанесенням маркування на пластикові та металеві картки. Принтер світлодіодного УФ-друку BLUEMARK ID COLOR дає змогу друкувати матеріали в багатоколірному режимі CMYK.
CMYK multicolor printer with UV inkjet technology, with integrated “MARKING system app” identification software, 7" color touch display for printing plastic labels in UC, UCT, US, and UM format, as well as metal labels.
Cleaning cartridge, for replacement, compatible with BLUEMARK E.CARD
Ink cartridge including printhead, compatible with BLUEMARK E.CARD, for replacement, color: black
Replacement cleaning cartridge
Ink cartridge including printhead, compatible with BLUEMARK E.CARD, for replacement, color: clear
Magazine, for holding EMP-AL (27X18) and EMLP-AL (27X18) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding EMP-AL (70X40) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding WMTB-AL (40X15) cable markers, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding EMP-AL (45X25) and EMLP-AL (45X25) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Переваги
- Оптимальна якість друку та довговічність завдяки затвердінню під дією УФ-світла
- Швидкий процес друку завдяки автоматизованій обробці матеріалів
- Підходить для обробки великих обсягів друку та безперервного промислового використання
- Інтуїтивно зрозуміла реалізація великих поліграфічних проєктів за допомогою програмного забезпечення MARKING system Software
- Друк чорно-білих та кольорових маркувальних матеріалів
Нові вироби
Ефективний струменевий УФ-принтер
Ефективне маркування карткового матеріалу
Принтер карток BLUEMARK E.CARD вражає своєю високою ефективністю та надійними рішеннями для маркування. Завдяки модульній концепції подачі чорнила струменевий УФ-принтер із низькою потребою в обслуговуванні забезпечує оптимальні результати друку на пластикових і металевих матеріалах.
Основні характеристики
- Монохромний струменевий УФ-принтер для друку карток
- Технологія струменевого термодруку з УФ-затвердінням
- Маркування карток UC та UCT, стрічок UM і металевих маркерів
- Автоматична подача матеріалу
- Інтерфейси: USB, Ethernet, Wi-Fi
Переваги
- До 40 % економії часу завдяки автоматизованій обробці матеріалів
- Маркування, оптимізоване для сфери застосування завдяки концепції модульного чорнила
- Оптимальні результати друку завдяки інноваційному поєднанню технологій термоструменевого друку та світлодіодного УФ-друку
- Проста робота завдяки інтуїтивно зрозумілим інструкціям для користувача та ефективним програмним рішенням
- Низький рівень обслуговування завдяки простій заміні всієї чорнильної системи із картриджем чорнила
BLUEMARK E.CARD Ефективний струменевий УФ-принтер
BLUEMARK E.CARD встановлює нові стандарти промислового маркування. Він вражає своєю високою ефективністю та надійними рішеннями для маркування. Завдяки інноваційному поєднанню термоструменевої технології та чорнил із затвердінням під дією УФ-світлодіодів принтер забезпечує оптимальні результати друку на пластмасових і металевих матеріалах. Регулярна заміна картриджа, разом із друкувальною головкою, мінімізує витрати на обслуговування. Програмне забезпечення для маркування робить планування та моніторинг завдань друку простим та інтуїтивно зрозумілим. Крім того, дисплей принтера також надає всю необхідну інформацію про пристрій і стан друку.
BLUEMARK ID COLOR Гнучкий принтер із технологією світлодіодного УФ-друку
Світлодіодний УФ-принтер BLUEMARK ID COLOR друкує етикетки для маркування матеріалів за допомогою технології чорно-білого або кольорового друку CYMK. Універсальний принтер швидко і легко друкує матеріали у форматі карток і листів, а також алюмінієві маркери. Завдяки високостійкій світлодіодній УФ-технології матеріали вирізняються стійкістю до плям і подряпин, а отже, їх можна використовувати одразу. Інтуїтивно зрозуміле керування економить час завдяки вбудованому програмному забезпеченню для маркування або введенню даних безпосередньо через кольоровий сенсорний дисплей принтера.