Empty collecting vessel without hazardous material. Safety mark applied as a precaution for collected UV fluids. The safety data sheets for UV fluids can be found in the download area for items 1044345, 1044346, 1044347, 1044348, and 1308507.
RoHS compliant
yes
Ambient conditions
Recommended storage conditions
23 °C/50 % relative humidity. Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended.
Артикул
1044350
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BG1213
GTIN
4055626621166
Маса штуки (з упаковкою)
227,6 g
Маса штуки (без упаковки)
227,6 g
Митний тарифний номер
84439990
Країна походження
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 9.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні