Ультрафіолетовий світлодіодний друк

Універсальні та довговічні рішення для маркування

Друк за допомогою рідини для УФ-затвердівання — це процес, який обіцяє високу гнучкість у поєднанні з високою довговічністю. Технологія друку підходить для маркування пластмасових і попередньо оброблених металевих маркувальних матеріалів, і тому її можна використовувати у багатьох сферах. Пристрої серії BLUEMARK обробляють різноманітні матеріали за допомогою світлодіодного УФ-друку.

До принтерів з технологією світлодіодного УФ-друку
Принтер із технологією світлодіодного УФ-друку
Короткий опис технології маркування

Ультрафіолетовий світлодіодний друк Технологія

Технологія світлодіодного УФ-друку заснована на швидкому затвердінні маркувальної рідини під дією ультрафіолетового світла. Друкувальна головка формує з рідини окремі краплі чорнила і прискорює їх у напрямку маркувального матеріалу. Вони наносяться рядками шляхом переміщення маркувального матеріалу під друкувальною головкою. Рідина інтенсивно твердне під дією УФ-випромінювання в межах того ж самого робочого циклу. При цьому матеріал не нагрівається, тому отримане маркування можна використовувати одразу. Маркування, виготовлене з пластмаси або металу, дуже стійке до плям і подряпин, а також особливо стійке до впливу хімічних речовин.

Переваги

  • Універсальний процес маркування завдяки опціональному кольоровому друку та наявності понад 1000 маркувальних матеріалів із пластмаси та алюмінію
  • Прискорена обробка великих партій завдяки автоматичній подачі матеріалу та функції штабелювання і викладання пристроїв
  • Масштабована роздільна здатність друку в діапазоні між стандартним (300 точок на дюйм) і HD-друком (600 точок на дюйм)
  • Маркування можна використовувати негайно завдяки інтенсивному затвердінню рідини під дією УФ-світла
  • Стійкий до впливу хімічних речовин, появи плям і подряпин друк
  • Низький рівень енергоспоживання завдяки світлодіодній технології
Брошура
MARKING system

У брошурі ви знайдете вичерпну інформацію про наш асортимент маркувальних матеріалів, технології наших систем маркування та гарантії якості наших маркувальних матеріалів.

Відкрити брошуру
Двоє людей обмінюються інформацією про маркувальні матеріали
Процес затвердіння маркувальної рідини

(1) Маркувальна рідина (2) УФ-випромінювання (3) Полімери (4) Кольорові пігменти

Барвники Чорнило з вмістом розчинника або рідина без розчинника

Залежно від застосування маркування чорнило з вмістом розчинника забезпечує стійкість маркування до впливу інших розчинників. Тому цей метод підходить не для всіх сфер застосування. Для висихання чорнил деталь після закінчення друку на декілька хвилин нагрівається: залежно від матеріалу та чорнил — до температури від +70 °C то +200 °C. Не кожен матеріал підходить для цього методу, тому що деякі полімери за таких високих температур можуть деформуватися.

Світлодіодний УФ-принтер від Phoenix Contact використовує рідину для маркування, яка не містить розчинників. Ця рідина складається з трьох основних компонентів: УФ-ініціаторів, сполучного матеріалу та кольорових пігментів. В основі технології світлодіодного УФ-друку лежить фотохімічна полімеризація. Ультрафіолетове випромінювання перетворює ініціатори рідини в так звані радикали. Радикали — це молекули з незв'язаним електроном. Радикали активують молекули сполучного компонента, так звані мономери, та поєднується з ними в ланцюжки та матриці. Такі ланцюжки називаються полімери. Вони утримують кольорові пігменти, завдяки чому рідина твердне без виділення тепла.

Друкувальна головка

Існує два різних типи друкувальних головок.

Continous Inkjet

Drop-on-Demand-Inkjet (DOD)

Тип друкувальної головки
Подача крапель чорнил Довговічність За потреби (під час друку)
Чорнила / рідина З високим вмістом розчинників З вмістом розчинників, без вмісту розчинників
Сопла Одинарна форсунка з безперервним струменем Велика кількість форсунок з вертикально розподіленими краплями
Роздільна здатність Низька конструкція Висока

В струменевих принтерах з подачею чорнил за запитом (Drop-on-Demand) використовують дві технології друкувальної головки:

Бульбашковий друк (Bubble-Jet): за допомогою електричного нагрівання створюється парова бульбашка, що потім видавлює краплі через сопло завдяки тиску, що виникає. Для створення парової бульбашки потрібні чорнила, що містять розчинники. Метод бульбашкового друку використовується в недорогих принтерах, наприклад, для приватного застосування.

Метод п’єзоелектричного нанесення (Piezo-Jet) Тут канал форсунки складається з п'єзокристалів, які приходять в коливання під дією електричного імпульсу. Завдяки цьому вивільняються краплі. П'єзоелектричні головки вирізняються високою якістю й довговічністю і використовуються, наприклад, у системах УФ-друку. Принтери BLUEMARK ID та BLUEMARK ID COLOR у нашому портфоліо використовують п’єзоелектричний метод.

Перелік: спектр світла

Спектр світла

Джерела світла

Як джерело УФ-випромінювання часто застосовуються УФ-лампи (пальники). Їх застосування пов’язане з високим рівнем тепловиділення, зумовленим конструкцією. Пальники вирізняються особливою потужністю, але також мають високі показники розкиду під час випромінювання УФ-світла. Так, наприклад, лампа UV-C (довжина хвилі 100-280 нм) генерує випромінювання у діапазоні УФ-A (315-380 нм) та УФ-B (280-315 нм).

Діапазон довжини хвилі УФ-світлодіодів

Діапазон довжини хвилі УФ-світлодіодів

Альтернативою пальникам є світлодіоди. УФ-світлодіоди випромінюють світло в дуже вузькому діапазоні (УФ-A) і при цьому на відміну від газорозрядних ламп мають суттєво нижчі показники розкиду. Фотохімічна полімеризація під впливом УФ-випромінювання часто відбувається в діапазоні довжини хвилі від 200 до 400 нм. Ще однією перевагою є мінімальне виділення тепла. Це дає змогу реалізовувати менші за розміром та легші принтери, такі як BLUEMARK ID (COLOR) від Phoenix Contact.