Промислове маркування

Правильна технологія друку та нанесення позначень для реалізації рішень з маркування для будь-якої сфери застосування
Працівники демонструють різні системи маркування в робочому середовищі

Технології маркування

Зростання складності та розмаїття сфер застосування у промисловому світі зумовлює потребу у чіткому і довговічному маркуванні всіх компонентів. Сюди належать клеми, провідники та кабелі, а також пристрої в захищеній шафі керування та компоненти, які зазнають впливу навколишнього середовища або механічних факторів. Чітке маркування спрощує введення в експлуатацію машин та установок. Це також пришвидшує усунення несправностей у разі технічного обслуговування і таким чином зменшує час простою.

Вибір правильного процесу маркування залежить від застосування та умов навколишнього середовища, в яких використовуються маркувальні матеріали. Для маркування зовнішніх поверхонь потрібні інші матеріали та процеси, ніж для маркування клемних блоків у шафі керування. Час обробки, обсяг виробництва та витрати також можуть відігравати вирішальну роль. Ми пропонуємо належний процес маркування для будь-якої сфери застосування.

Переваги

  • Для кожного застосування — відповідна технологія нанесення позначень або друку
  • Економія коштів і робочих матеріалів завдяки інноваційним технологіям нанесення написів
  • Різноманітні види маркування: нанесення написів на таблички та етикетки з пластмаси, високоякісної сталі або алюмінію
  • Довговічне й надійне маркування завдяки використанню високоякісних матеріалів
  • Позначення та ідентифікація з потужною технологією RFID