Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Сфери застосування промислового маркування

Практично та однозначно

Відповідне маркування для будь-яких вимог.

Завантажте брошуру «Приклади реалізації промислових рішень для маркування».

Завантажити брошуру
Сфери застосування промислового маркування
Маркування клеми

Маркування клем — чітко та однозначно

Для швидкого та безпомилкового електромонтажу клемних колодок необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Те саме стосується також обслуговування та введення в експлуатацію шаф керування та установок.

Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем. Вони можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів із попередньо нанесеними написами або без них.

Маркування для провідників та кабелів

Маркування для проводів і кабелів — тонке або масивне

Однозначне та постійне позначення всіх провідників та кабелів суттєво підвищує наочність в шафі керування та установці. Це полегшує роботи з монтажу та обслуговування та допомагає при усуненні несправностей.

Маркування для кабелів і проводів компанії Phoenix Contact — це оптимальні маркувальні матеріали для будь-яких сфер застосування. Вам треба лише вибрати потрібний вид монтажу. Маркування можна нанизати, насунути, зафіксувати защіпками, наклеїти або закріпити за допомогою кабельної стяжки.

 Маркування пристроїв

Маркування пристроїв — високоточне позначення

Маркування електричних і електронних компонентів у шафі керування не тільки полегшує технічне обслуговування, але й є обов'язковим в певних галузях. Крім того, позначення обладнання забезпечує якісне підвищення цінності шафи керування та установки.

Компанія Phoenix Contact пропонує безліч різноманітних маркувальних матеріалів для маркування пристроїв. Від простої клейкої етикетки до високоякісної гравійованої таблички — широкий асортимент маркувальної продукції охоплює будь-які ситуації застосування. Для нанесення написів або гравірування пропонуються різні друкувальні системи.

Маркування установок

Маркування установок — для кращого орієнтування

Комплексне та індивідуальне маркування установок не тільки гарантує безпеку, але і є юридично обов’язковим. Попереджувальні та вказівні таблички дають важливу інформацію та поліпшують процес експлуатації.

Компанія Phoenix Contact пропонує таблички для маркування установок. Від попереджувальних табличок до багатокольорових табличок з символами — широкий асортимент продукції охоплює всі випадки застосування. Для нанесення написів пропонуються різні друкувальні системи. Крім того, в асортименті ручні HF- та UHF-пристрої, а також відповідні маркери для транспондерів або міток. Система RFMARK RFID дає змогу отримувати, відправляти та сканувати дані без фізичного та візуального контакту.