Термодрук

Швидке, гнучке та якісне маркування

Термодрук описує низку друкарських процесів, які базуються на точковому застосуванні тепла. Одним із таких процесів є термотрансферний друк. Phoenix Contact використовує цю технологію у серії друкувальних пристроїв THERMOMARK. Завдяки перевіреній термотрансферній технології принтери вирізняються швидким, якісним і стабільним результатом друку.

До термодрукуючих принтерів
Термодрукуючі принтери
Загальні відомості про технологію термодруку

Термодрук Технологія

Під час термодруку потрібне друковане зображення створюється шляхом нагрівання багатошарової стрічки без будь-якого серйозного механічного впливу на маркувальний матеріал (грец. thermós — теплий). В цій друкувальній головці для кожного пікселя вбудований нагрівальний елемент (точка), нагріванням якого керує комп’ютер. Поки фарбувальна стрічка проходить уздовж друкувальної головки синхронно з маркувальним матеріалом, нагрівальні елементи у друкувальній головці нагріваються відповідно до бажаного зображення. Тепло і контактний тиск ініціюють точне перенесення кольору на маркувальний матеріал.

Переваги

  • Надійність і висока доступність завдяки перевіреній технології термодруку
  • Точний, рівномірний і швидкий друк невеликих штрих-кодів, символів та азіатських ієрогліфів
  • Особливо економічне маркування великих обсягів замовлень
  • Висока простота обслуговування завдяки низькому рівню технічного обслуговування
Брошура
MARKING system

У брошурі ви знайдете вичерпну інформацію про наш асортимент маркувальних матеріалів, технології наших систем маркування та гарантії якості наших маркувальних матеріалів.

Відкрити брошуру
Двоє людей обмінюються інформацією про маркувальні матеріали
Ескіз, що пояснює різні варіанти роздільної здатності друку

Роздільна здатність друку

Друкувальна головка Будова різних варіантів друкувальної головки

Найважливішою деталлю термодрукуючого принтеру є друкувальна головка. Він містить велику кількість нагрівальних елементів, які можуть нагріватися під керуванням комп'ютера. Вони плавлять шар фарби з фарбувальної стрічки та переносять фарбу на носій.

Для кожного пікселя в друкувальну головку вбудовано нагрівальний елемент (точку). Кількість або щільність окремих нагрівальних елементів та частота перемикання температури мають вирішальне значення для роздільної здатності відбитку (Dots per inch = dpi). Види друкувальних головок відрізняються розташуванням нагрівальних елементів.

Конструкція пласкої друкувальної головки Flat Head

Пласка друкувальна головка Flat Head

Нагрівальні елементи в цій головці розташовані в кількох міліметрах від краю опорної пластини. Фарбувальна стрічка та носій короткий час рухаються паралельно та розділюються після затримки. Ці друкувальні головки особливо добре підходять для друку на рулонних матеріалах. Phoenix Contact використовує пласку друкувальну головку у пристроях THERMOMARK ROLL 2.0 і THERMOMARK E SERIES.

Конструкція кутової друкувальної головки True Edge

Кутова друкувальна головка True Edge

В друкувальній головці True Edge нагрівальні елементи знаходяться не на несучій пластині, а на тонкому торці. Ці друкувальні головки регулюються за висотою і тому особливо добре підходять для друку на твердих матеріалах. Саме тому така конструкція застосовується у принтерах THERMOMARK CARD 2.0 та THERMOMARK PRIME 2.0 від компанії Phoenix Contact.

Огляд фарбувальних стрічок

Під час термодруку широко використовуються три різні типи фарбувальних стрічок.

Воскова фарбувальна стрічка

Смоляна стрічка

Восково-смоляна стрічка

Тип фарбувальної стрічки
Властивості друкованого зображення Чіткість та розбірливість навіть на шорстких поверхнях Термостійкість, стійкість до стирання, подряпин, дуже висока стійкість до дії розчинників і хімічних речовин Термостійкість, стійкість до стирання, подряпин, дії розчинників і хімічних речовин
Матеріали для маркування Папір Плівка та пластмасові поверхні Папір і пластмаса
Технічні вимоги Низька енергія тиску Висока енергія тиску, низька швидкість друку Середня енергія тиску, висока швидкість друку
Структура фарбувальної стрічки для термодруку

Наші фарбувальні стрічки

Phoenix Contact використовує смоляні та восково-смоляні стрічки. Вони складаються з чотирьох шарів:

  1. Заднє покриття: захищає ПЕТ-плівку і друкувальну головку, зменшує статичну електрику і покращує проходження фарбувальної стрічки у друкувальній головці.
  2. ПЕТ-плівка: забезпечує хорошу теплопередачу від друкувальної головки до чорнила.
  3. Розділювальний шар: підтримує чисте перенесення чорнила навіть за низьких температур.
  4. Фарбувальний шар (чорнило): під час друку плавиться і переноситься на матеріал-носій.