Маркувальні матеріали для промислового маркування

Відповідний матеріал для кожної технології друку

За допомогою цифрової технології друку можна наносити написи на найрізноманітніші матеріали. Готові картки з пластику, етикетки з пластику або металу та матеріал у вигляді нарізних трубок мають широке розповсюдження.

Перейти до продукції
Матеріал
Маркувальні матеріали від компанії Phoenix Contact

Маркувальні матеріали

Характеристики матеріалів

Щоб отримати оптимальний відбиток, параметри обробки при нанесені написів мають бути узгоджені окремо відповідно до властивостей кожного матеріалу.

При цьому властивості поверхні є особливо важливим чинником. Їх необхідно узгоджувати з технологією друку та носієм.

Крім того, для забезпечення бажаної якості на різних матеріалах використовуються різноманітні засоби вирівнювання поверхні.

Огляд маркувальних матеріалів

Оскільки всі галузі промисловості сьогодні перебувають під дедалі більшим тиском витрат, підприємства постійно шукають нові можливості для економії. Це також стосується маркування — однозначне, стійке маркування заощаджує час та гроші.

Метал

Найбільшою перевагою металевих табличок є їхня стійкість і довговічність. На відміну від більшості полімерів металеві матеріали придатні до застосування в найскладніших умовах навколишнього середовища. Тому ці матеріали все частіше знаходять своє місце у промисловості, наприклад, як типові таблички в машинобудуванні, системах керування та виробничих системах.

Phoenix Contact пропонує маркувальні матеріали з металу для маркування провідників і кабелів, для фіксації в платах, а також матеріали з клейкою плівкою, яка також підходить для грубих поверхонь.

Поліамід (PA)

Поліамід демонструє дуже добрі електричні, механічні, хімічні та термічні характеристики навіть в умовах високих температур експлуатації. Завдяки стабілізації теплового старіння на короткий час допустимою є верхня температура до +200 °C.

Поліамід вбирає з оточуючого середовища приблизно 2,8 % вологи. Йдеться не про включену кристалізаційну воду, а про хімічно пов’язані групи Н2О в молекулярній структурі. Завдяки цьому полімер залишається еластичним і стійким до зламу навіть при температурі до -60 °C.

Клас займистості від V2 до V0 (згідно з UL 94)
Без вмісту силікону та галогенів
Діапазон температури: від -60 °C до +125 °C

Полікарбонат (PC)

Полікарбонат демонструє високу механічну міцність і хімічну стійкість. Жорсткість, стабільність розмірів і висока стійкість до теплової деформації — ось інші властивості цього матеріалу. З полікарбонату виготовляються особливо гладкі маркувальні матеріали зі стабільною формою.

Низький рівень вбирання вологи
Без вмісту силікону та галогенів
Діапазон температури: від -40 °C до +125 °C

Полівінілхлорид (PVC)

ПВХ вирізняється довгим строком експлуатації. Він відзначається особливо високими показниками механічної міцності та хімічної стійкості. Також ПВХ витримує дію кисню та озону. Матеріал стійкий до впливу агресивних сольових розчинів і більшості кислот.

Без вмісту силікону
Діапазон температури: від -30 °C до +80 °C

Поліестер

Поліестер — це матеріал, що вирізняється хімічною стійкістю. Він чудово підходить для друку, формування та штампування. Поліестер стійкий до УФ-випромінювання та вбирає дуже мало вологи.

Без вмісту силікону та галогенів
Діапазон температури: від -40 °C до +150 °C (в залежності від складу)

Поліетилен (РЕ)

Поліетилен — це термопластичний полімер, який має високу стійкість до дії кислот, лугів та інших розчинників. Поліетилен майже не вбирає вологу та вирізняється високою міцністю та подовженням при розриві.

Без вмісту силікону та галогенів
Діапазон температури: від -40 °C до +80 °C

Поліолефін

Поліолефіни — це частково кристалічні термопласти, які легко обробляються шляхом екструзії (термоусадкові трубки). Вони вирізняються особливо високим рівнем хімічної стійкості.

Без вмісту силікону
Діапазон температури: від -55 °C до +125 °C