Найвища експлуатаційна готовність у раз відмови енергопостачання завдяки джерелу безперебійного живлення

31.03.2025
TRIO UPS на DIN-рейці

Нова інновація в галузі джерел безперебійного живлення — TRIO DC UPS від Phoenix Contact для машинобудування. Комбінований імпульсний блок живлення поєднує функції ДБЖ і джерела живлення у компактному корпусі, що дозволяє заощадити місце в шафі керування.

Пристрій дозволяє проводити пряму діагностику за допомогою різнокольорових світлодіодів і сигнальних контактів, які забезпечують чітке відображення стану. Електромонтаж без використання інструментів завдяки технології з’єднання Push-in забезпечує простоту експлуатації та високу швидкість. Завдяки динамічному резерву потужності та інтелектуальному режиму заряджання TRIO DC UPS гарантує особливо високу міцність та надійність. Поєднання джерела живлення та ДБЖ в одному корпусі економить простір і водночас забезпечує особливо високу ефективність. За бажанням налаштування параметрів та моніторинг ДБЖ можна здійснювати через такі інтерфейси, як RS-485 або USB-C smart. Світлодіоди наочно відображають стан заряду акумулятора (SOH), а керувати акумулятором можна керувати за допомогою кнопки на передній панелі. Зовнішній датчик температури забезпечує інтелектуальне заряджання акумулятора. Динамічний резерв потужності з допустимим перевантаженням 150 % від джерела живлення і до 400 % від акумулятора гарантує надійну роботу систем навіть у критичні моменти.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)