Висока експлуатаційна готовність у разі перебоїв в електропостачанні

ДБЖ для постійного струму із вбудованим джерелом живлення
Людина стоїть у виробничому цеху і тримає ДБЖ в камеру

Джерела безперебійного живлення використовуються для подолання часового проміжку в разі збою в електропостачанні та для належного вимкнення систем. Завдяки новому ДБЖ TRIO DC UPS компанія Phoenix Contact забезпечує максимальну експлуатаційну готовність обладнання. Комбінований імпульсний блок живлення із вбудованим джерелом живлення об’єднує в компактному корпусі різні технології та функції, такі як сигналізація, діагностика, технологія з’єднання, функція холодного пуску та багато іншого.

Переваги

  • Економія місця завдяки поєднанню ДБЖ і блоку живлення в компактному корпусі
  • Проста експлуатація завдяки електромонтажу без використання інструментів за допомогою технології з’єднання Push-in
  • Міцність та надійність завдяки динамічному резерву потужності та інтелектуальному режиму заряджання акумулятора
  • Безпосередня діагностика завдяки багатоколірним світлодіодам і сигнальним контактам для чіткого відображення стану
  • Розумна параметризація та моніторинг через інтерфейсне з’єднання (USB-C і RS-485)
TRIO UPS з інтерфейсом

Можна більше не боятися простоїв Із комбінованим ДБЖ постійного струму із вбудованим джерелом живлення

Джерела безперебійного живлення забезпечують особливо високу надійність і гнучкість.
Щоб задовольнити ваші індивідуальні вимоги, модулі ДБЖ доступні в різних версіях, з інтерфейсом і без нього.

Комбіновані пристрої характеризуються вбудованим джерелом живлення. Це заощаджує місце в шафі керування й мінімізує час, необхідний для введення в експлуатацію.

Незалежно від того, чи потрібне вам рішення з інтерфейсом або без нього, наші ДБЖ TRIO DC UPS гарантують стабільне й безперервне електричне живлення для ваших критично важливих застосувань.
Відкрийте для себе ідеальне поєднання продуктивності й універсальності.

Надійне ДБЖ із вбудованим джерелом живлення Докладно про переваги

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

TRIO UPS від Phoenix Contact поєднує в собі джерело живлення та ДБЖ в одному компактному корпусі. Кілька пристроїв можна встановити безпосередньо поряд один з одним без втрати потужності. Попри такі ж розміри TRIO UPS має більшу потужність, ніж його попередники.

TRIO UPS

TRIO UPS пропонує динамічний резерв потужності на 150 % від номінального струму та динамічний резерв акумулятора до 400 % від номінального струму на короткі проміжки часу. Потужний зарядний пристрій забезпечує швидке заряджання. Датчик температури Pt-1000 забезпечує інтелектуальне, залежне від температури заряджання, вимірюючи температуру безпосередньо на акумуляторі.

TRIO UPS

Комбінований пристрій також мінімізує зусилля зі встановлення завдяки технології з’єднання Push-in, оскільки не потрібно окремо підключати джерело живлення та ДБЖ. Налаштування часу буферизації та вибір ємності акумулятора здійснюється безпосередньо на пристрої. Вихідну напругу постійного струму можна встановити за допомогою потенціометра.
Крім того, перезавантаження після заміни акумулятора або холодний пуск від акумулятора можливий одним натисканням кнопки.

TRIO UPS

TRIO UPS від Phoenix Contact пропонує пряму діагностику робочого стану за допомогою різнокольорових світлодіодів і сигнальних контактів. Також чітко відображається стан акумулятора, включаючи такі функції, як State of Health (SOH). Сигнальні виходи із можливістю параметризації за допомогою конфігураційного програмного забезпечення POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) забезпечують індивідуальне налаштування для моніторингу.

TRIO UPS

TRIO UPS пропонує інтелектуальну параметризацію та моніторинг за допомогою універсальних інтерфейсів. Завдяки гвинтовому з’єднанню USB-C він також підходить для застосувань у складних умовах. Конфігураційне програмне забезпечення POWER MANAGEMENT SUITE дає змогу підключатись до промислових ПК для конфігурації та моніторингу. Інтерфейс RS-485 забезпечує просту інтеграцію в мережі Modbus/RTU.

Interaktive Image-Map: TRIO UPS з акумуляторним модулем TRIO
Патрон запобіжника
Патрон запобіжника із кріпленням для зарядного штекера забезпечує безпечне транспортування та зберігання.
Тривалий час буферизації
Тривалий час буферизації завдяки гнучкому вибору акумуляторів від 2 до 110 А·год і сумісності з акумуляторами PB і WTR.
Вимірювання температури
Вимірювання температури навколишнього середовища і підключення для вимірювання зовнішньої температури забезпечують інтелектуальну, залежну від температури поведінку зарядки акумулятора.
Попередньо зібрані кабелі
Попередньо зібрані кабелі забезпечують просте підключення безпосередньо до акумуляторного модуля.
Обмін даними
Параметризація та моніторинг через додатковий інтерфейс з RS-485 та USB-C.
Пуск від акумулятора
Прямий холодний пуск від акумулятора за допомогою кнопки на пристрої
Безпосередня діагностика
Для сигналізації різних станів стан виробу відображається трьома багатоколірними світлодіодами, які використовують різні кольори.