Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 1.2 Ah
Акумуляторні модулі
Акумуляторні модулі є ідеальним доповненням до нашої модульної системи джерел безперебійного живлення для надійного живлення вашої системи. Акумуляторні модулі мають різні властивості, як-от тривалий термін служби та тривалий час буферизації. Вони не потребують технічного обслуговування або можуть використовуватися в умовах екстремальних температур навколишнього середовища. Завдяки широкому асортименту у нас завжди є акумулятор, що відповідає вашим потребам.
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Battery module (device with battery), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 284 Wh
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
Battery module (device with battery), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 64 Wh
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Переваги
- Швидке встановлення завдяки автоматичному розпізнаванню акумуляторних модулів та заміні без використання інструментів під час роботи
- Максимальна експлуатаційна готовність завдяки постійному обміну даними з ДБЖ QUINT для забезпечення безперервного моніторингу й інтелектуального керування
- Надзвичайно тривалий строк експлуатації завдяки оптимізації характеристики заряджання залежно від технології та умов навколишнього середовища
- Миттєва експлуатаційна готовність, оскільки всі акумуляторні модулі виходять з нашого складу повністю зарядженими
Нові вироби
Літієві акумуляторні модулі Акумулятори з літій-залізо-фосфатною технологією
Акумулятори ДБЖ ємністю до 284 Вт⋅год є ідеальним доповненням до модулів ДБЖ QUINT4 UPS.
- Час буферизації 1 А до 10 годин або 40 А до 15 хвилин зі строком служби 10 років
- у 6 разів більша стабільність циклу, ніж у свинцевих AGM-технологій
- Висока щільність енергії за малої ваги
- Діапазон температури: від -20 °C до +60 °C
Акумуляторні модулі PB Батареї з технологію акумуляторів AGM
Акумулятори ДБЖ ємністю від 1,2 до 110 Ач є ідеальним доповненням до модулів ДБЖ QUINT.
- Час буферизації: 1 А до 110 годин або 40 А — до 132 хвилин
- Строк експлуатації за температури +20 °C: 8 років
- Технологія акумуляторів AGM (Absorbent Glass Mat)
- Діапазон температури: від 0 °C до +40 °C
Акумуляторні модулі TRIO Батареї з технологію акумуляторів AGM
Акумуляторні модулі ємністю від 1,2 до 12 А-год є ідеальним доповненням до модулів ДБЖ TRIO.
- Час буферизації: 1 А до 11 годин або 40 А — до 8 хвилин
- Строк експлуатації за температури +20 °C: 6 років
- Діапазон температури: від -20 °C до +50 °C
- Простота використання завдяки попередньо зібраним кабелям і патронам запобіжників
Акумуляторні модулі VRLA/WTR Акумулятори з повністю свинцевою технологією AGM
Акумулятори ДБЖ з повністю свинцевою технологією підходять для застосування в екстремальних умовах навколишнього середовища.
- Максимальний час буферизації: 1 А до 26 годин або 40 А — до 29 хвилин
- Строк експлуатації за температури +20 °C: 12 років
- Температурний діапазон: від -25 °C до +60 °C
- Тривалий термін зберігання завдяки низькій швидкості саморозрядження
Конденсаторний пристрій накопичення енергії
Конденсаторний пристрій накопичення енергії забезпечує максимальний строк експлуатації. Без жодного технічного обслуговування вони працюють понад 20 років і розраховані більше ніж на 500 000 циклів заряджання.
- Буферизація струмів навантаження 20 А протягом 30 с або до декількох хвилин
- Двошарові конденсатори, які не потребують технічного обслуговування
- Робочий діапазон температури від -40 до +60°C
Наші акумуляторні модулі у порівнянні
Вибирайте серед наших різних середовищ накопичення.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Температура | Від -10 °C до +55 °C (заряджання) Від -20 °C до +60 °C (розряджання) | Від -25 °C до +60 °C (заряджання та розряджання) | Від 0 °C до +40 °C (заряджання) Від -20 °C до +50 °C (розряджання) |
Строк експлуатації при температурі +20 °C | 10 років | 12 років | 6 / 8 / 10 років |
Строк експлуатації при температурі +50 °C | 2 роки | 1,5 року | 1 рік |
Цикли заряджання за глибини розряджання 80 % | 1600 | 400 | 250 |
Цикли заряджання за глибини розряджання 50 % | 2200 | 650 | 450 |
Вага | 680–380 г/А·год | 820 г/А·год | 1400–600 г/А·год |