QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 230 V AC, output: 230 V AC / 1500 VA.
ДБЖ змінного струму для DIN-рейки
Наш ДБЖ змінного струму для монтажу на DIN-рейку забезпечує найвищу відмовостійкість та експлуатаційну готовність у разі збоїв електроживлення або коливань напруги. ДБЖ змінного струму дає на виході напругу правильної синусоїдної форми та безперервно живить ваші споживачі змінним струмом. Виберіть оптимальне ДБЖ змінного струму з відповідним акумуляторним модулем для вашого застосування.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 230 V AC, output: 230 V AC / 2500 VA. At least 2x 1133819 are required for operation.
1AC/1AC/750 VA uninterruptible power supply with integrated battery, lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 4 Ah for 230 V AC applications.
QUINT AC UPS, IQ Technology, DIN rail mounting, input: 120 V AC / 230 V AC, output: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. output: 120 V AC / 500 VA. output: 230 V AC / 500 VA.
Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting. Input: 120/230 V AC, output: 120/230 V AC/1 kVA. Provides information regarding the state of charge, remaining runtime, and service life of the rechargeable battery module at any time, thereby increasing system availability.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 120 V AC, output: 120 V AC / 1500 VA.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 120 V AC, output: 120 V AC / 2500 VA. At least 2x 1133819 are required for operation.
1AC/1AC/750 VA uninterruptible power supply with integrated battery, lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 4 Ah for 120 V AC applications.
Нові вироби
Автономна подача навантажень змінного струму без мережі
Буферизація великих навантажень змінного струму до 5 кВА
Надійно подавайте навантаження змінного струму за допомогою нового ДБЖ QUINT-HP і відповідного пристрою накопичення енергії для монтажу на стінку. ДБЖ постійно надає інформацію про стан заряду, залишковий час роботи й термін служби акумуляторного модуля. Всі параметри можна викликати через програмне забезпечення.
Основні характеристики
- Онлайн-топологія VFI-SS-111
- Потужність: 1,5 кВА та 2,5 кВА
- Слот для комунікаційних карт
- Температурний діапазон: від -25 °C до +60 °C
- Широка сигналізація за допомогою світлодіодів і цифрових входів/виходів
Переваги
- Напруга правильної синусоїдної форми в режимі роботи від мережі та акумулятора
- Можливість паралельного підключення для підвищення потужності та резервування або для
Система 3-AC - Пуск від пристрою накопичення енергії можливий навіть за відсутності енергопостачання з мережі
- Комунікаційна платформа: комунікаційна плата з USB або послідовним інтерфейсом
- Компактна конструкція завдяки активному охолодженню
- Світлодіодна піктограма дає простий огляд системи
ДБЖ HP з акумуляторним модулем
Потужне ДБЖ змінного струму з вихідною потужністю до 2,5 кВА
Новий ДБЖ QUINT-HP для монтажу на стінку з технологією IQ Technology та відповідним зовнішнім акумуляторним модулем забезпечує максимальну експлуатаційну готовність системи. Онлайн-топологія з чистою синусоїдою надійно забезпечує ваші навантаження змінного струму ідеальною напругою за потужності від 1,5 до 2,5 кВА.
ДБЖ QUINT-HP має слот для встановлення додаткових комунікаційних карт, як-от USB і RS232/RS485. Стан заряджання ДБЖ, а також час буферизації і строк експлуатації акумуляторного модуля можна переглянути в будь-який час за допомогою програмного забезпечення. У разі відмови живлення ДБЖ QUINT-HP забезпечує безперебійний перехід в режим автономної роботи і назад. При цьому вхідна та вихідна напруги мережі синхронні.
Розумне джерело безперебійного живлення для змінного струму з технологією IQ Technology
ДБЖ змінного струму з технологією IQ Technology
ДБЖ змінного струму з технологією IQ Technology забезпечує максимальну експлуатаційну готовність. Інтелектуальне ДБЖ відстежує та оптимізує роботу вашого акумуляторного модуля.
Завдяки технології IQ Technology ви знатимете рівень заряду та залишковий час роботи акумуляторного модуля й будете завчасно попереджені про відмову. Крім того, це дасть змогу максимально збільшити строк служби акумуляторного модуля та передавати всю необхідну інформацію на комп’ютери й контролери вищого рівня.
ДБЖ змінного струму TRIO з вбудованим акумулятором
ДБЖ змінного струму з вбудованим акумулятором
ДБЖ для змінного струму з вбудованим акумулятором економить місце у шафі керування та особливо зручне для дооснащення наявних систем.
ДБЖ змінного струму поєднує ДБЖ і акумуляторний модуль в одному корпусі та забезпечує особливо тривалий час буферизації завдяки вбудованому акумуляторному модулю VRLA. Завдяки функції холодного запуску BAT-START можливий запуск від акумуляторного модуля навіть у разі відсутності живлення з мережі (120 В/230 В). ДБЖ для змінного струму має також вбудований USB-інтерфейс для підключення до контролерів вищого рівня. Він дає змогу безпечно завершувати роботу підключених промислових ПК.
Акумуляторні модулі
Доповніть свою модульну систему ДБЖ відповідним акумуляторним модулем та отримайте максимальну експлуатаційну готовність обладнання. Тривалий термін служби, довгий час буферизації чи екстремальні умови навколишнього середовища — ми пропонуємо вам ідеальний акумуляторний модуль для вашого ДБЖ змінного струму.
Акумуляторні модулі