QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/20 A, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter.
Модуль накопичення енергії
Ви можете доповнити свою систему ДБЖ модулем накопичення енергії, що не потребує технічного обслуговування. Захистіть свою систему на період відключення електроенергії тривалістю до декількох секунд. Модулі накопичення енергії поєднують в одному корпусі електронний комутаційний пристрій та пристрій накопичення енергії на основі конденсатора, що не потребує обслуговування. Вони підходять для монтажу на DIN-рейку, а їхня компактна конструкція економить місце.
QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, decoupled input: 24 V DC, decoupled output: 24 V DC/40 A, with integrated SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/40 A, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter.
Переваги
- Економія місця завдяки компактному типу модуля накопичення енергії
- Простота експлуатації: відсутність потреби в технічному обслуговуванні завдяки електролітичним конденсаторам
- Завдяки плавному пуску також може застосовуватися з джерелами живлення в низькому діапазоні потужності
Модуль накопичення енергії QUINT BUFFER
QUINT BUFFER — компактний модуль накопичення енергії для відмов тривалістю декілька секунд
Модуль накопичення енергії QUINT BUFFER за лічені секунди усуває перебої з подачею електроенергії та об’єднує електронний блок комутації та пристрій накопичення енергії в одному корпусі.
- Електролітичний конденсатор
- Розширені функції сигналізації (світлодіодні та сигнальні клеми)
- Більший діапазон температури: від -40°C до +70°C
- Фіксований і змінний поріг ввімкнення: автоматичний режим, оптимізований для блоків електричного живлення QUINT POWER, можливе ручне налаштування для інших систем