Short-term mains interruptions are bridged by QUINT BUFFER, a maintenance-free capacitor-based buffer module with SFB technology (selective fuse breaking technology). Systems can therefore also run in unstable networks or, in the event of longer failures, are correctly shut down after all relevant process data is saved. The buffer module also acts as a energy storage device for peak loads and for tripping fuses. For function monitoring, an active switching output and a control lamp are used. With the integrated diode, loads can be divided into buffered and unbuffered loads. The buffer time is thus extended and the buffered loads are protected against errors in the internal network.
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
Buffer module
2320393
QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, decoupled input: 24 V DC, decoupled output: 24 V DC/40 A, with integrated SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E211944EAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Ідентифікатор відповідності: LR22136091TABV
Ідентифікатор відповідності: 41516/B0 BVUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 123528ABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2244289-PDADNV
Ідентифікатор відповідності: TAA0000265| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE/PTZ/0072cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
Longer buffer time, thanks to integrated decoupling function
Robust due to reliable supply at temperatures from -25°C to +80°C
Saves space: electronic switchover unit and energy storage in the same housing
Flexible – supports operation in auto mode as well as manual adjustment