Bridge failures lasting several seconds with the buffer modules from the QUINT range for DIN rails. The QUINT BUFFER combines an electronic switch-over unit and maintenance-free, capacitor-based energy storage in the same housing.
QUINT4-BUFFER/24DC/40
-
Buffer module
2908283
QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/40 A, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter.
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E211944EAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE/PTZ/0063cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
Space savings, thanks to the compact design
Maintenance-free due to electrolytic capacitors
Thanks to soft start, can also be used with power supplies in the low power range