Новий захист від перенапруг для застосувань APL
Новий захист від перенапруг для систем SPE і APL з лінійки продукції TERMITRAB complete від Phoenix Contact відповідає міжнародним стандартам і забезпечує комплексний захист вибухонебезпечних середовищ в автоматизації технологічних процесів.
Phoenix Contact пропонує два нові пристрої захисту від перенапруг, що відповідають вимогам Ethernet і систем Advanced Physical Layer (APL) в технологічному обладнанні. Нові пристрої відповідають специфікаціям, спільно розробленим організацією користувачів Profibus, ODVA, FieldCom Group і OPC Foundation. Вони підтримують швидкість передачі даних 10 Мбіт/с і вирізняються відповідністю численним міжнародним сертифікатам, зокрема ATEX та IECEx. Це забезпечує безпечне використання у вибухозахищених компонентах систем. Окремо варто відзначити, що один з артикулів також має допуск як пристрій 2-WISE, що дозволяє легко інтегрувати його в іскробезпечні ланцюги APL. Вироби також пропонують можливість розміщення екранування кабелю на третьому наявному рівні клем. У разі перенапруги можна просто замінити сам пристрій захисту від перенапруг, не демонтуючи всю установку. Завдяки габаритній ширині всього 6 мм ці вироби не потребують багато місця та ідеально підходять для використання у розподільчих коробках на вулиці.
Вбудований індикатор стану на захисному пристрої дозволяє здійснювати безпосередній моніторинг пристрою на місці. За потреби дані про стан можна передавати у диспетчерську через опціонально доступні модулі дистанційної сигналізації, тож користувачі повністю контролюють захист систем сигналізації у будь-який час.
Обидва артикули вже відповідають майбутнім вимогам нового міжнародного стандарту IEC 61643-21.