Модульні системи робочих місць для ефективних процесів у виробництві шаф керування

31.03.2025
Система робочого місця clipx BASIC line

За допомогою систем робочих місць clipx Basic line від Phoenix Contact можна легко створювати індивідуальні робочі місця для ефективної та ергономічної роботи. Модульна система дозволяє гнучко налаштовувати або розширювати робочі місця, наприклад, за допомогою програмного забезпечення clipx Basic line для допомоги працівникам під час монтажу клемних колодок.

Завдяки можливості масштабування приладдя можна інтегрувати у наявні робочі місця або поєднати з ергономічними базовими робочими станціями Phoenix Contact. Ергономічно спроєктовані робочі місця підходять для використання за потребою і дають змогу оптимізувати виробничі процеси в довгостроковій перспективі. Структуроване розташування необхідних компонентів забезпечує ефективне постачання матеріалів.
На додаток до покращеної ергономіки, продуктивність також підвищується за рахунок скорочення часу пошуку та зменшення кількості помилок. Модульні системи робочого місця clipx Basic line пропонують прості у впровадженні й індивідуальні рішення для робочого місця для оптимізації виробничих процесів у виробництві шаф керування. Гнучке компонування й налаштування забезпечують ергономічні й упорядковані робочі місця з покращеним робочим процесом. Таким чином, можна швидко досягти підвищення ефективності та оптимізації процесів без особливих зусиль. Системи робочого місця, спеціально розроблені для виробництва шаф керування, базуються на багаторічному досвіді та знаннях у сфері консультування щодо технологічних процесів та успішній співпраці з клієнтами. На основі цих перевірених і випробуваних рішень компанія Phoenix Contact створила «стандарт», який оптимально підходить для процесів виробництва шаф керування й може бути адаптований до різноманітних вимог.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management