PLCnext Control сертифіковано для безпечного зв'язку відповідно до IEC 61850 Ed. 2.1 та IEC 62351-3

21.05.2024
Вручення сертифікату для PLCnext Control на Hannover Messe

PLCnext Control від Phoenix Contact тепер також сертифіковано товариством DNV відповідно до міжнародних стандартів IEC 61850 Ed. 2.1 та IEC 62351-3 для безпечного зв'язку в системах енергоменеджменту. Раніше контролер був першим на ринку, який отримав сертифікат, що підтверджує відповідність функцій стандарту IEC 62443 4-2 SL2.

З цією новою розробкою PLCnext Control встановлює нові стандарти у світі промислової інформаційної безпеки. Поєднання стандартів IEC 61850 Ed. 2.1 та IEC 62351-3, що базується на сертифікації IEC 62443, — це більше, ніж просто технічний прогрес. Це допомагає підвищити безпеку й надійність енергопостачання та сприяти створенню майбутнього на засадах сталого розвитку. IEC 61850 Ed. 2.1 — це міжнародний стандарт передачі даних в електромережах. Він забезпечує ефективний і надійний зв'язок, що є важливим для сучасного розподілу енергії. IEC 62351-3 описує стандарт кібербезпеки в системах енергоменеджменту. Він забезпечує безпеку обміну даними, оскільки всі дані, що пересилаються, захищені від несанкціонованого доступу. Інтеграція цих стандартів у контролери PLCnext Control означає не тільки створення надійної платформи для автоматизації, але й забезпечення можливостей для безпечної передачі даних. Це має вирішальне значення, оскільки світ дедалі більш взаємопов'язаним, а інформаційна безпека має бути в центрі всіх технологічних розробок.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)