Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Оновлення та нові варіанти виробів для нормалізаторів сигналу і вимірювальних перетворювачів Macx Analog

21.05.2024
Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі Macx Analog і Mini Analog Pro на DIN-рейці з логотипами Ex i, SIL та PL

Перевірену часом лінійку нормалізаторів сигналу з іскробезпечним вибухозахистом і функціональною безпекою Macx Analog від Phoenix Contact доповнено кількома варіантами виробів, а також вона зазнала технологічної модернізації. Вироби можна легко поєднувати з нормалізаторами сигналу та вимірювальними перетворювачами завтовшки 6,2 мм серії Mini Analogue Pro.

Лінійка продукції Macx Analogue має багато міжнародних дозволів відповідно до останніх стандартів для використання в усіх вибухонебезпечних зонах і для всіх груп речовин. Крім того, відповідність вимогам гірничодобувної та морської промисловості, а також варіанти з розширеним діапазоном робочих температур від -40 до +70 °C і задокументовані вимоги до діапазону висот до 5000 м дозволяють використовувати його в складних умовах. Вироби пройшли типові випробування NAMUR відповідно до стандарту NE95 у незалежній випробувальній лабораторії. Це означає, що агрегати відповідають вимогам переробної промисловості з погляду технічних характеристик, а також вибухозахисту, технічного обслуговування, монтажу й документації на агрегати. Нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MACX Analog доступні для всіх застосувань, пов'язаних із безпекою, до рівня повноти безпеки SIL 2 SC 3 або SIL 3. Окремі вироби мають сертифікат рівня ефективності захисту PL для використання в машинобудуванні. Це стосується як стандартних систем, так і вибухозахисту. Цифрова табличка з технічними даними надає точну інформацію про пристрій і допомагає в налаштуванні. Крім того, додаток Signal Conditioner App дає змогу просто ідентифікувати й параметризувати вироби, а також контролювати значення процесу. Окрім цього, є доступ до документів, що стосуються конкретних модулів, як-от інструкції та технічні описи. З погляду механіки, технологія з’єднання Push-in дає змогу вводити провідники швидко та без використання інструментів. Спеціальна контактна пружина забезпечує високу якість контакту і велику силу витягання проводу. Широкий асортимент одно- і двоканальних вимірювальних перетворювачів і подвоювачів сигналів на габаритній ширині 12,5 мм можна поєднувати з виробами серії Mini Analog Pro завширшки 6,2 мм за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки. Модульний шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує гнучке системне рішення для з’єднання ланцюгів живлення, електропостачання та діагностики, а також спрощує монтаж, розширення системи або заміну модулів, зокрема в багатоканальних системах, навіть під час роботи. Лінійка продукції Mini Analog Pro включає варіанти з іскробезпечним вибухозахистом і функціональною безпекою SIL 3 1oo1 в поєднанні з сучасною аналоговою схемотехнікою в безпрецедентно компактному виконанні з погляду габаритної ширини та висоти. Це дозволяє заощадити до 50 % місця в шафі керування порівняно з традиційними рішеннями.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)