Нові резистивні модулі вимірювання температури для Axioline F та Axioline P
Phoenix Contact доповнює свій асортимент віддалених систем вводу/виводу Axioline F та Axioline P трьома новими резистивними модулями вимірювання температури (модулями RTD), які підтримують резистивні пристрої вимірювання температури.
Завдяки новим модулям вводу Axioline AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F і AXL F EX IS RTD8 XC 1F високоефективну платформу вводу/виводу лінійки продукції Axioline P було розширено для підключення резистивних пристроїв вимірювання температури (RTD). Іскробезпечний резистивний датчик температури доповнює лінійку продукції Axioline F.
Модулі RTD лінійки продукції Axioline P мають всі технічні характеристики посиленої платформи Axioline P. Подача живлення відбувається через модулі основи шини, що означає, що модулі RTD передбачають можливість заміни під час роботи і мають високу стійкість до перешкод. Іскробезпечний модуль AXL F EX IS RTD8 1Fрозширює наявну віддалену систему вводу/виводу Axioline F. Він має характеристики стандартних модулів вводу/виводу XC.
Всі модулі вводу RTD підтримують поширені платинові та нікелеві датчики, а також різні типи датчиків KTY8x і лінійні входи на 500 Ом, 5 кОм і 10 кОм. Модулі мають захист від короткого замикання, розширений діапазон температур (від -40 °C до 70 °C) і відповідають стандартам ATEX та IEC-Ex для класу 1, підрозділ 2, зона 2. Іскробезпечні модулі можна встановлювати в у вибухонебезпечному середовищі підрозділу 2, зони 2 і підключати до датчиків у зоні 0,1.