Багатофункціональні реле безпеки: дві захисні функції в одному пристрої

22.04.2025
Багатофункціональне реле безпеки PSRuni L

За допомогою багатофункціонального реле безпеки PSRuni компанії Phoenix Contact можна контролювати до двох функцій безпеки за допомогою одного пристрою. Охоплення загальних функцій безпеки дозволяє гнучко конфігурувати та налаштовувати систему відповідно до індивідуальних вимог.

Реле безпеки пропонує гнучке та багатофункціональне рішення для забезпечення безпеки у широкому спектрі застосування. PSRuni дозволяє виконувати конфігурування безпосередньо на пристрої для простого адаптування до конкретних вимог. Сумісність з численними датчиками і виконавчими елементами забезпечує простоту інтеграції у наявні системи. Реле безпеки підходить для моніторингу, наприклад, кнопок аварійної зупинки, захисних дверцях і світлових решіток.

Окрім багатофункціональності та можливості використання як в одноканальному, так і в двоканальному режимі, реле безпеки PSRuni відповідає високим стандартам безпеки до SIL 3 і PL e. Завдяки функції автоматичного або ручного контрольованого запуску, роз’єму Push-in для підключення проводу, простоті монтажу та обслуговування пристрій надзвичайно зручний у використанні.

«З появою нового реле безпеки PSRuni ми пропонуємо нашим клієнтам гнучке та надійне рішення, яке відповідає підвищеним вимогам до безпеки обладнання», — каже Ясін Ясар, менеджер з продукції Phoenix Contact. При цьому в центрі уваги економія місця та інтуїтивно зрозуміле застосування».

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)