Підвищення безпеки завдяки моніторингу несправностей на лінії

22.04.2025
Резисторна мережа для безконтактних вимикачів з підсилювачем із гальванічною розв’язкою MINI Analog Pro

На основі нової резисторної мережі Phoenix Contact можна використовувати схеми без потенціалу землі і безконтактні вимикачі у поєднанні з вхідними модулями відповідно до NAMUR IEC/EN 60947-5-6 для моніторингу несправностей на лінії. Це відкриває неперевершені переваги у системах з високими вимогами до безпеки.

Завдяки технології Push-in можна швидко, гнучко й легко інтегрувати виріб у наявні кабельні з’єднання. Компактний корпус забезпечує гнучке встановлення навіть в умовах обмеженого простору, наприклад, у кабель-каналах або в невеликих корпусах передавачів. Завдяки декларації Simple Apparatus для простого обладнання, яке не є джерелом займання, резисторна мережа також підходить для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Використовуйте це практичне й ефективне рішення для моніторингу несправностей на лінії для модернізації та підвищення безпеки на ваших промислових об’єктах.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)