Висококомпактні іскробезпечні нормалізатори сигналу Ex i та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro з повним пакетом допусків

22.04.2025
Іскробезпечний нормалізатор сигналу та вимірювальний перетворювач MINI Analog Pro з логотипом SIL 3 та знаком іскробезпеки, а також логотипами премій GIT Safety Award та German Innovation Award

Вузькі іскробезпечні нормалізатори сигналу завширшки 6,2 мм та вимірювальні перетворювачі лінійки продукції MINI Analog Pro від Phoenix Contact тепер мають додаткові сертифікати на додаток до ATEX/IECEX і CCC Ex.

Це директиви UL для нормальних і небезпечних зон (ordloc/hazloc), а також INMETRO (відповідність бразильським стандартам) і DNV для морських застосувань. У комбінації з оцінкою за найвищим рівнем безпеки SIL 3 лінійка продукції поєднує іскробезпеку і функціональну безпеку до SIL 3 1oo1 в особливо компактній конструкції з погляду габаритної ширини та висоти.

Сертифікати ATEX/IECEX гарантують безпечну роботу в потенційно вибухонебезпечних середовищах як в ЄС, так і в усьому світі. Крім того, сертифікація UL, що особливо важлива для північноамериканського ринку, підтверджує відповідність суворим стандартам безпеки. Сертифікація INMETRO гарантує, що продукція відповідає бразильським стандартам безпеки та якості. Нарешті, сертифікація DNV засвідчує відповідність високим вимогам безпеки та якості судноплавної галузі, що дозволяє використовувати вироби у прибережних зонах.

На додаток до відповідності міжнародним вимогам для усіх зон і груп матеріалів, продукція має розширений діапазон температури від -40 °C до 70 °C і документально підтверджений діапазон висоти застосування до 5000 м. Найвищий рівень безпеки SIL 3 (one out of one) гарантує захист людей, навколишнього середовища та систем.

Зручний дизайн і концепція керування забезпечують простоту використання. Завдяки інтуїтивно зрозумілому конфігуруванню та моніторингу через застосунок, комунікаційним шлюзам, цифровому маркуванню та цифровій табличці лінійка продукції MINI Analog Pro також забезпечує наскрізне оцифрування.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)