Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач для вибухозахисту

Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач для вибухозахисту

На додаток до стандартних функцій, нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі для вибухозахисту забезпечують електричний вибухозахист для всіх груп речовин і зон згідно з відповідними стандартами. Завдяки послідовній розробці та оцінюванню продукції відповідно до стандартів SIL IEC 61508 і PL DIN EN ISO 13849 наші нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі мінімізують небезпеку до прийнятного залишкового ризику і забезпечують захист людей, машин і навколишнього середовища.

Go to Product Detail Page for item 2865489
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - NAMUR isolating switch amplifier
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - NAMUR isolating switch amplifier
2865489

Ex i-NAMUR isolation switch amplifier for operating proximity sensors and switches in potentially explosive areas. The signals are transmitted to the safe area via 1 transistor output (passive) per channel. number of channels: 2, Standard configuration, 3-way isolation, Line fault detection, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Screw connection

Іскробезпечний нормалізатор сигналу MINI Analog Pro на DIN-рейці з логотипом золотої нагороди German Innovation Award і логотипом переможця GIT Security Award

Новий етап в мініатюризації Надзвичайно компактні іскробезпечні нормалізатори сигналу MINI Analog Pro отримують головні нагороди

Нові іскробезпечні варіанти нормалізаторів сигналу лінійки MINI Analog Pro у корпусі 6,2 мм гарантують вибухозахист і функціональну безпеку за унікальної компактності. Завдяки економії місця до 50 %, як порівняти з наявними рішеннями, метрологічні сигнали надійно обробляються і при цьому забезпечується захист людей, довкілля та установок. Вироби постійно оцінюються відповідно до найвищого рівня безпеки: SIL 3 one out of one. Концепція керування та комплексне оцифрування вирізняються особливою зручністю та перспективністю.

Завдяки цій інноваційній продуктивності вироби було відзначено нагородою GIT Safety Award та першою премією German Innovation Award.

Порівняння нормалізаторів сигналу й вимірювальних перетворювачів для вибухозахисту

Правильне рішення для кожного застосування

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Іскробезпека й рівень повноти безпеки SIL 3 у надзвичайно компактному форматі з погляду габаритної ширини та висоти

MACX Analog

Перевірений комплексний спектр рішень

Функціональна безпека з рівнем повноти безпеки SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Функціональна безпека SIL 2 SC 3 або SIL 3 залежно від типу: AI, AO, DI, DO
Функціональна безпека PL d, PL c, залежно від типу
Двоканальний
Варіанти з широким діапазоном напруги живлення
Безперебійне вимірювання струмових кіл
Температура навколишнього середовища: від -40 до +70 °C, без погіршення характеристик
Шлюзи для підключення до шини та мережі
Пошук інформації через додаток Signal Conditioner App NFC- та QR-код QR-код

Переваги

  • Надійне й безпечне розділення, перетворення, фільтрація й підсилення сигналів за допомогою наших нормалізаторів сигналу й вимірювальних перетворювачів для вибухозахисту
  • Безпечніше й компактніше, ніж будь-коли: іскробезпека й рівень повноти безпеки SIL 3 на габаритній ширині лише 6,2 мм із надкомпактними нормалізаторами сигналу й вимірювальними перетворювачами
  • Максимальний вибухозахист для всіх вибухонебезпечних зон і груп газових середовищ з одно- і двоканальними іскробезпечними нормалізаторами сигналу і вимірювальними перетворювачами
  • Високий рівень безпеки завдяки нормалізаторам сигналу із сертифікатом рівня повноти безпеки (SIL)
  • Проста інтеграція аналогових сигналів у коло безпеки відповідно до Директиви з машинного обладнання: за допомогою нормалізаторів сигналу з рівнем ефективності захисту (Performance Level)
Висококомпактні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі для вибухозахисту MINI Analog Pro на DIN-рейці

Надкомпактні нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі для вибухозахисту MINI Analog Pro

Надкомпактні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro поєднують у собі іскробезпечний вибухозахист і функціональну безпеку до рівня повноти безпеки SIL 3 1oo1 в унікальному компактному розмірі з погляду габаритної ширини та висоти. Скористайтеся перевагами особливо зручного дизайну та концепції керування, різноманітних можливостей параметризації та послідовного оцифрування у своїй системі.

Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач для вибухозахисту MACX Analog на DIN-рейці

Нормалізатор сигналу і вимірювальний перетворювач для вибухозахисту MACX Analog

Наші іскробезпечні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MACX Analog пропонують широкий спектр рішень для безпечного й надійного формування сигналу. В іскробезпечних електричних схемах іскробезпечні варіанти Ex i забезпечують вибухозахист для всіх зон і груп речовин. Продукція, яка послідовно розробляється відповідно до вимог безпеки IEC/EN 61508 та PL EN ISO 13849, гарантує безпеку людей, довкілля й заводу.

Технологічна установка на задньому плані з маркуванням Ex та знаком ATEX на передньому плані

Вибухозахист

У хімічній і нафтохімічній промисловості вибухонебезпечні середовища можуть виникати знову і знову через технології виробничих процесів. Вони утворюються, наприклад, через виділення газів, парів або туману. Однак вибухонебезпечні середовища можуть утворюватися й на млинах, у бункерах, на цукрових і комбікормових заводах через здіймання пилу. Тому на електрообладнання, що використовується в потенційно вибухонебезпечних середовищах, поширюються спеціальні директиви — до них належать сертифікати й директиви ATEX, IECEx, NEC/CEC і UL. Тут ви знайдете огляд основ вибухозахисту.

Двоє чоловіків у касках під час інспекції заводу

Послуги з безпеки в промисловості

Як незалежний від продукту постачальник послуг ми допомагаємо вам мінімізувати ризики безпеки та відповідальності:

  • Систематичний аналіз небезпек і ризиків відповідно до DIN EN 61511, включаючи дослідження HAZOP
  • Консультування та підтримка під час підготовки до підтвердження рівня повноти безпеки за стандартами IEC 61508 та IEC 61511
  • Валідація функцій безпеки й контрольне випробування
  • Поради щодо використання компонентів вибухозахисту та поводження з вибухонебезпечними середовищами відповідно до 2014/34/ЄС та 1999/92/ЄС

Дізнайтеся про інші сфери компетенції, як-от промислова безпека, СЕ-маркування та охорона праці, на нашому сайті або з нашої брошури «Послуги з безпеки в промисловості».

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»