Іскробезпечний нормалізатор сигналу MINI Analog Pro на DIN-рейці з логотипом золотої нагороди German Innovation Award і логотипом переможця GIT Security Award

Новий етап в мініатюризації Надзвичайно компактні іскробезпечні нормалізатори сигналу MINI Analog Pro отримують головні нагороди

Нові іскробезпечні варіанти нормалізаторів сигналу лінійки MINI Analog Pro в корпусі 6,2 мм гарантують вибухозахист і функціональну безпеку за унікальної компактності. Завдяки економії місця до 50 %, як порівняти з наявними рішеннями, метрологічні сигнали надійно обробляються і при цьому забезпечується захист людей, довкілля та установок. Вироби постійно оцінюються відповідно до найвищого рівня безпеки: SIL 3 one out of one. Концепція керування та комплексне оцифрування вирізняються особливою зручністю та перспективністю.

Завдяки цій інноваційній продуктивності MINI Analog Pro було відзначено нагородою GIT Safety Award та першою премією German Innovation Award.

Логотип золотої премії German Innovation Award

German Innovation Award Премія, що відзначає інновації

Премією German Innovation Award відзначають вироби, технології та послуги, які відкривають нові, інноваційні шляхи та пропонують рішення, що вирізняються своєю додатковою цінністю для користувачів та навколишнього середовища. Ці інновації, що формують майбутнє, можливі в усіх галузях і на всіх рівнях — як у промислових гігантах, так і в стартапах. German Innovation Award пропонує рівні можливості для всіх, хто просуває інновації, і демонструє їхні досягнення широкій аудиторії.

Логотип переможця GIT Security Award 2024

Премія безпеки GIT Престижна нагорода в галузі безпеки

Премією GIT Security Award нагороджують постачальників виробів, рішень і послуг у сфері безпеки. Нагорода відзначає ступінь інноваційності, переваги та унікальні торгові пропозиції виробів у різних категоріях. Попередній вибір для фінального голосування на присудження міжнародної премії галузевого журналу «GIT Sicherheit» видавництва Wiley проводило нейтральне журі. До його складу входять експерти з BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, системні інтегратори та користувачі. Трійку переможців у кожній категорії визначають за голосуванням читачів на міжнародній міжгалузевій платформі PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Саме це переконало незалежне журі та виборців присудити ці чудові знаки якості

  • Неперевершена компактність: сучасна аналогова схемотехніка, іскробезпека та SIL 3 за унікальної компактності
  • Вибухозахист для всіх зон і груп речовин завдяки відповідності міжнародним стандартам, розширеному діапазону температури й задокументованому діапазону застосування на висоті до 5000 м
  • Захист людей, навколишнього середовища та установок завдяки найвищому рівню безпеки: SIL 3 one out of one
  • Простота використання завдяки зручному дизайну та концепції керування
  • Наскрізне оцифрування із застосунком для конфігурування та моніторингу, комунікаційними шлюзами, цифровим маркуванням і табличкою

Докладніше про MINI Analog Pro

Петер Штьовесанд, менеджер з маркетингу продукції Interface Analog, у прямому ефірі з Hannover Messe 2023

Сучасна аналогова схемотехніка, іскробезпека та SIL 3 за унікальної компактності Етап в мініатюризації з більш ніж десятьма патентами на корпуси, схемотехніку та технології з’єднання

Друкована плата іскробезпечного нормалізатора сигналу MINI Analog Pro в руці з логотипом SIL 3 та Ex i

Вибухозахист для всіх зон і груп речовин Відповідність міжнародним стандартам вибухозахисту, вимогам для застосування у гірничодобувній промисловості, а також розширений діапазон температур і задокументовані вимоги для застосування на висоті до 5000 м над рівнем моря

 MINI Analog Pro з логотипами іскробезпеки Ex i та електролізером на задньому плані

Захист людей, навколишнього середовища та об'єктів Комплексна функціональна безпека, оцінена за стандартом SIL 3 one out of one, для одноканальних структур, без резервної побудови другого контуру керування

MINI Analog Pro з логотипом SIL 3, на передньому плані дві людини на технологічній установці

Зручний дизайн і концепція керування Вставні з'єднувальні клеми, просте підведення проводів, вимірювання струму під час роботи, проста розподілу енергії

Інтерактивна мапа зображення: Іскробезпечний нормалізатор сигналу MINI Analog Pro, вигляд збоку у кабель-каналах
З'єднувальні клеми, з інтегрованою функцією розмикання
Вставні з'єднувальні клеми з інтегрованою функцією розмикання для легкого переривання сигнальних ланцюгів і контурів живлення під час технічного обслуговування та введення в експлуатацію.
З'єднувальні клеми, з інтегрованою функцією розмикання
Вимірювання струму під час роботи
Вимірюйте сигнали струму, не розмикаючи сигнальний контур. Процес не переривається.
Вимірювання струму під час роботи
Проста підведення провідника
Завдяки конічній конструкції з фронтальним вирівнюванням всі точки з’єднання добре помітні і доступні спереду для простого підведення проводів в обмеженому просторі. Це економить місце між кабель-каналами.
Проста підведення провідника
Простий розподіл енергії
Простий розподіл енергії, розширення системи, гаряча заміна модулів і групове повідомлення про помилки через шинний з’єднувач для DIN-рейки.
Простий розподіл енергії
Велика площа для маркування та світлодіодний індикатор стану
Велика площа для маркування всього контуру за допомогою стандартних маркувальних матеріалів і добре видимого світлодіодного індикатора стану в кожному нормалізаторі сигналу.
Велика площа для маркування та світлодіодний індикатор стану

Готовність до цифрового майбутнього

Рука з іскробезпечним нормалізатором сигналу MINI Analog Pro і мобільним телефоном із Signal Conditioner App
Розумне налаштування параметрів, моніторинг, ідентифікація за допомогою програми Signal Conditioner App через NFC або Bluetooth. Цифрове маркування за допомогою NFC. Цифрова табличка для отримання інформації про стан апаратного забезпечення / прошивки, а також спеціальної документації та даних про вироби. Можливість виклику сертифіката заводського калібрування за допомогою QR-коду.
Іскробезпечний нормалізатор сигналу MINI Analog Pro на DIN-рейці зі шлюзами для підключення до шини та мережі
Просте підключення до мережі за допомогою змінних комунікаційних шлюзів для передачі до восьми різних типів сигналів.
Скріншот онлайн-конфігуратора іскробезпечного нормалізатора сигналу MINI Analog Pro
Індивідуальне замовлення, зокрема 1 штуки, через онлайн-конфігуратор, за бажанням з відповідним сертифікатом заводського калібрування.
Людина перед екраном із системним програмним забезпеченням clipx Engineer
Онлайн-планування, налаштування параметрів та моніторинг процесів за допомогою міжсистемного програмного забезпечення Phoenix Contact clipX ENGINEER.