Промислова нормалізація сигналу

Розгалужена мережа ліній технологій КВП у промисловому середовищі наче нервові шляхи в тілі людини. У промислових системах датчики та виконавчі елементи передають та отримують велику кількість значень вимірювання, які необхідно надійно доставити від поля до рівня керування та назад. Розділення, перетворення, фільтрування, підсилення, перемикання — технологія інтерфейсу компанії Phoenix Contact забезпечує надійну нормалізацію сигналу.
Працівник на електростанції в Нойраті
Вимірювання температури в переробній промисловості

Нормалізація та захист цифрових і аналогових технологічних сигналів

В автоматизації технологічних процесів на передачу сигналу впливає навколишнє середовище, електрична активність якого постійно зростає. Це особливо стосується слабких сигналів вимірювання, які передають датчики.
Нормалізатор сигналу та вимірювальний перетворювач розділяють, перетворюють, фільтрують та підсилюють ці сигнали.

Технологічна установка

Електронне перетворення проти стандартного розподілу

За допомогою розподілу сигналів вводу/виводу для стандартних систем вводу/виводу відбувається сортування польових сигналів на рівні розподілення відповідно до типу та їхня обробка через рівень інтерфейсу. Потім вони під’єднуються до плат вводу/виводу для відповідних типів сигналу на пристрої керування. В свою чергу розподіл та перетворення сигналів вводу/виводу для універсальних систем вводу/виводу дозволяє гнучко розподіляти канали від поля до контролера.