Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Компактна аналогова обробка сигналу в неіскробезпечних застосуваннях

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro в шафі керування

Електромагнітні або високочастотні перешкоди можуть значно вплинути на передавання чутливих сигналів даних вимірювань в електротехнічному обладнанні. Це особливо стосується слабких сигналів, які надходять від датчиків. За допомогою наших нормалізаторів сигналу і вимірювальних перетворювачів можна виконувати всі задачі у сфері безперешкодної передачі сигналів від рівня датчиків до рівня керування.

Виклики


Панорамний вигляд нафтопереробного заводу

Реєстрація параметрів технологічного процесу без завад

Досить часто, особливо в технологічних установках, датчики й виконавчі елементи передають велику кількість сигналів вимірюваних значень, частина яких має передаватися з поля на рівень керування процесом дуже довгими кабелями. Електромагнітні або високочастотні перешкоди можуть суттєво вплинути на передавання чутливих сигналів даних вимірювань.
Внаслідок цього виникають розбіжності, які можуть суттєво вплинути на весь вимірювальний ланцюг.
У сучасному світі технологічних процесів, дедалі більше сигналів потрібно обробляти безпечно та в умовах обмеженого простору. Простір шафи керування обмежений, а більшість виробів, доступних на ринку, не дуже зручні у використанні.

Наше рішення


Нормалізатор сигналу MINI Analog Pro зі змінною технологією з’єднання вставляється у шафу керування

Надкомпактні нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro Передача сигналу без завад і простота використання в умовах обмеженого простору

У разі проблем із вільним місцем у пригоді стануть надкомпактні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro. Лінійка продукції пропонує просте встановлення та введення в експлуатацію в умовах обмеженого простору й дає змогу виконувати всі завдання у сфері безперешкодної передачі сигналів від рівня датчиків до рівня керування.

Тут ви знайдете типові приклади обробки сигналів за допомогою MINI Analog Pro.

Переваги

  • Сучасні технології комутації з максимальним відхиленням до 0,05 %
  • Швидка готовність до використання на місці завдяки тому, що вироби вже попередньо сконфігуровані відповідно до ваших вимог
  • Покрокове введення в експлуатацію або технічне обслуговування системи за допомогою змінних з’єднувальних клем із функцією роз’єднання
  • Просте безперебійне вимірювання струму мультиметром через вбудовані сервісні розетки
  • Базова конфігурація за допомогою DIP-перемикачів, а також розширена конфігурація та моніторинг за допомогою програмного забезпечення чи додатка MINI Analog Pro

Типові приклади застосування


Моніторинг потоку та сигналізація за допомогою 4-сторонньої гальванічної розв’язки нормалізатора сигналу

4-стороння гальванічна розв'язка нормалізатора сигналу з довільним регулюванням і комутованим виходом дає змогу встановлювати індивідуальні параметри для вашого застосування. Вихід транзистора може використовуватися як перемикач порогового значення, наприклад, для управління сигнальними пристроями. Можна налаштувати вісім різних сценаріїв комутації.

Зображення прикладу застосування: моніторинг потоку та сигналізація за допомогою 4-ходового нормалізатора сигналу

Моніторинг потоку за допомогою 3-ходового нормалізатора сигналу

3-ходові нормалізатори сигналу з фіксованими значеннями — оптимальна за ціною альтернатива у стандартних багатоканальних застосуваннях.

Зображення прикладу застосування: моніторинг потоку за допомогою 3-ходового нормалізатора сигналу

Контроль рівня заповнення з повторювачем електроживлення

Повторювач електроживлення живить розташовані в полі передавачі й гальванічно розв’язує вхідний сигнал від вихідного. Використовуйте пристрій у режимі розділювача та в режимі розділювача живлення.

За допомогою повторювача електроживлення, сумісного з HART, додатково можна налаштовувати параметри й моніторити польові пристрої через HART.

Зображення прикладу застосування: контроль рівня заповнення з повторювачем електроживлення

Моніторинг рівня заповнення з вимикачем граничного значення

За допомогою перетворювача частоти з функцією граничних значень можна реєструвати й моніторити аналогові сигнали від 0 до 24 мА або від 0 до 12 В.
На виході можливі частотні сигнали від 0 до 11 кГц або сигнали широтно-імпульсної модуляції від 0 до 100 %. Крім того, вихід може працювати як перемикальний вихід, завдяки чому можна встановити два пороги перемикання окремо один від одного.

Зображення прикладу застосування: моніторинг рівня заповнення з вимикачем граничного значення

Контроль тиску з пасивним розділювачем

У разі використання вимірювального перетворювача з живленням від вихідного контуру вам не потрібне додаткове допоміжне живлення, оскільки живлення вимірювального перетворювача подається через струмову петлю активного модуля аналогового вводу. На боці входу можна підключати аналогові сигнали від 2 до 40 мА або від 50 мВ до 30 В.

Зображення прикладу застосування: контроль тиску з пасивним розділювачем

Вимірювання температури за допомогою резистивного термометра з вимірювальним перетворювачем температури

Вимірювальний перетворювач температури з довільним регулюванням дає змогу підключати резистивні термометри й дистанційні потенціометричні датчики у 2-, 3- і 4-проводових технологіях з’єднання. Окремі виміряні значення температури перетворюються на лінійний і довільно регульований сигнал струму чи напруги.
Можливе підключення додаткових датчиків (резистивний термометр, наприклад PTC/NTC) за самовизначальною графічною характеристикою. Це забезпечує високий рівень гнучкості.

Зображення прикладу застосування: вимірювання температури за допомогою резистивного термометра з вимірювальним перетворювачем температури

Вимірювання температури за допомогою термопари з вимірювальним перетворювачем температури

Вимірювальний перетворювач температури з довільним регулюванням дає змогу підключати різні термопари. Окремі виміряні значення температури перетворюються на лінійний і довільно регульований сигнал струму чи напруги.
Можливе підключення додаткових датчиків (мВ-сигнали) за самовизначальною графічною характеристикою. Це забезпечує високий рівень гнучкості.

Зображення прикладу застосування: вимірювання температури за допомогою термопари з вимірювальним перетворювачем температури

Вимірювання потенціометра з вимірювальним перетворювачем

Вимірювальний перетворювач положення потенціометра з можливістю конфігурування та автоматичним розпізнаванням потенціометра призначений для підключення потенціометрів від 0–100 Ом до 0–100 кОм. Окремі виміряні значення положення перетворюються на лінійний і довільно регульований сигнал струму чи напруги.

Зображення прикладу застосування: вимірювання потенціометра з вимірювальним перетворювачем

Приклади з практики

Насосна гідроакумулювальна електростанція у Вальдсгуті
Відцентрова сепарація й пастеризація
Вітропарк у морі
Трубопровід нафтопереробного заводу
Басейни управління каналізаційною мережею
Фармацевтична переробна промисловість
Насосна гідроакумулювальна електростанція у Вальдсгуті

Типовий приклад із галузі виробництва електроенергії — обробка сигналів датчиків температури для моніторингу температури турбін, генераторів і валів, наприклад, на гідроакумулювальних електростанціях.
Точне вимірювання температури необхідне для роботи гідроелектростанції, воно захищає установку від передчасного зносу, пошкоджень, а також відмови через підвищене тертя. Це визначається за температурою.

Відцентрова сепарація й пастеризація

У галузі машинобудування й виробництва систем промислового обладнання часто контролюють швидкість обертання двигунів, наприклад, сепараторів, за допомогою лічильників числа обертів.
Сепаратор використовує відцентрову силу для розділення речовин на складові. Тут потрібно контролювати швидкість обертання двигуна і барабана.
Нормалізатори сигналу і вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro перетворюють цифровий сигнал індуктивних датчиків, що використовуються в додатку, на аналоговий вихідний сигнал і виконують його підготовку для контролера.

Вітропарк у морі

У морських вітроенергетичних установках застосовуються датчики, які генерують чутливі сигнали у мілівольтному діапазоні. Прикладом цього є моніторинг лопатей ротора на розтягування чи обледеніння.
Нормалізатори сигналу MINI Analog Pro реєструють, перетворюють і переводять сигнали у цифровий протокол обміну даними.

Класичним прикладом для суднобудування є контроль температури двигунів.

Трубопровід нафтопереробного заводу

Типовим для таких застосувань є вимірювання температури нафти у трубопроводі.
Для цього датчики температури встановлюють безпосередньо на трубопроводі. Сигнал датчика реєструється нашими вимірювальними перетворювачами температури, перетворюється відповідним чином і передається до ПЛК.

Басейни управління каналізаційною мережею

Для управління каналізаційною мережею важливо контролювати місткість басейнів. Тут переважно використовуються двопровідні датчики рівня, які живляться від повторювачів електроживлення. У той же час повторювач електроживлення реєструє, гальванічно розв’язує й передає сигнали датчиків до контролера, попередньо підсиливши їх.
Іншим прикладом є вимірювання потоку на вхідних трубах із каналізаційної системи до очисних споруд. Реєстрація сигналів здійснюється за допомогою електромагнітних витратомірів (MID), які підключені до системи керування через нормалізатор сигналу UI і вимірювальний перетворювач.
Сигнал HART — поширений тут стандарт зв’язку.

Фармацевтична переробна промисловість

У фармацевтичній промисловості потрібно постійно контролювати всі технологічні дані. До них належать, наприклад, тиск, температура, потік і частота обертання. Крім того, потрібно керувати клапанами та іншими виконавчими елементами. У безпечній зоні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі розділяють, перетворять, підсилюють і фільтрують сигнали, аналізують їх і керують виконавчими елементами.
Як приклад можна навести вимірювання витрат та керування потоком у дозувальних установках.

Висновок


Надкомпактні нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro на DIN-рейці з вимірювальним наконечником мультиметра

Передача сигналу без завад і простота використання в умовах обмеженого простору Надкомпактні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі з технологією з’єднання MINI Analog Pro

Простір у шафі керування відіграє важливу роль у вимірювальній та регулювальній техніці. Досить часто простір обмежений, а більшість виробів, доступних на ринку, не дуже зручні у використанні.
Серія MINI Analog Pro пропонує користувачам надкомпактні високоякісні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі, зокрема й для застосувань, пов'язаних із безпекою, а також для сигналів усіх типів і напрямків. Продумана конструкція корпусу спрощує монтаж і економить час на етапі введення в експлуатацію, навіть якщо простір у шафі керування обмежений.