Гнучкий розподіл сигналів для універсальної системи вводу/виводу
Під час розподілу сигналів вводу/виводу для стандартних систем вводу/виводу польові сигнали у великих диспетчерських сортуються відповідно до типу , а потім подаються до контролера окремими жилами через рівень інтерфейсу. На відміну від цього варіанту, розподіл сигналів вводу/виводу для універсальних систем вводу/виводу дає змогу створити децентралізовану структуру із гнучким призначенням каналів від польового рівня до контролера. VIP I/O-Marshalling пропонує незалежне від контролера рішення Plug-and-Play, яке поєднує у собі маршрутизацію та обробку сигналів вводу/виводу в одній системі.
Виклики
Відсутність гнучкості, високі витрати на електромонтаж та великі диспетчерські
Залежно від розмірів установки кількість сигналів, які потрібно передавати між польовим рівнем і рівнем керування для управління безперервним процесом на виробничих технологічних установках, може сягати кількох тисяч.
У класичному розподілі сигналів польові сигнали, що надходять в довільному порядку, сортуються в центральних диспетчерських на рівні розподілення за типом сигналу, а звідти передаються на рівень інтерфейсу. Тут сигнали обробляються, наприклад, за допомогою нормалізаторів сигналу, вимірювальних перетворювачів і реле, й передаються на рівень вводу-виводу за допомогою системних кабелів.
На додаток до збільшеної потреби у вільному місці та трудомісткості електромонтажу, для цих рішень важливо, щоб заздалегідь було відомо точний тип сигналу.
Universal I/O: гнучкість — але тільки з необхідною технологією інтерфейсу
Завдяки універсальному підходу до вводу/виводу на рівні керування тут вже досягнуто покращень, якщо порівняти з класичним розподілом сигналів: замість 8/16/32/64-канальних блоків для кожного типу сигналу, за допомогою універсальних плат вводу/виводу можна налаштовувати окремі канали на необхідні функції за допомогою програмного забезпечення.
Однак, слід також зважати на наявні проблеми універсальної системи вводу/виводу.
Відсутність необхідних технологій інтерфейсу, наприклад:
- Реле для нормалізації сигналів на входи/виходи, сконфігуровані як дискретний вихід
- Ключові елементи інтерфейсу з класом вибухозахисту «Іскробезпека»
- Нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі для надійної обробки сигналів, наприклад, для відокремлення контурів заземлення та запобігання спотворенню сигналу
Наше рішення
Гнучка система розподілу I/O — VIP I/O-Marshalling
Повна гнучкість на рівні інтерфейсу та рівні розподілення
Гнучка система розподілу сигналів вводу/виводу VIP I/O-Marshalling розроблена спеціально для застосування в універсальних системах вводу/виводу. Рішення забезпечує однакову гнучкість на рівні інтерфейсу й рівні розподілення, так само як система Universal I/O на рівні вводу/виводу.
Система складається з трьох ключових блоків:
- Базовий елемент встановлюється на стандартну DIN-рейку, містить польову проводку й забезпечує підключення до системи вводу/виводу за допомогою з’єднувачів.
- Другий ключовий елемент — це так зване приладдя вводу/виводу (IOA), яке виконує функцію фактичного інтерфейсу.
- Системний кабель з’єднує базовий елемент з універсальною системою вводу/виводу.
Переваги Використання універсальних систем вводу/виводу в інтелектуальних децентралізованих блоках керування дає ключові переваги
- Стандартний виріб, який можна адаптувати до будь-яких сфер застосування
- Попередньо протестовані блоки керування з пакетом глобальних допусків
- Відмова від сигнальних і розподільних шаф
- Зменшення кількості магістральних кабелів і кабельних трас
- Суттєве зменшення кількості точок затискання
Децентралізоване рішення блока керування
Підхід Universal I/O ламає звичну жорстку структуру рівнів кросування, інтерфейсу та вводу/виводу в диспетчерській. Інтелектуальні технології зміщуються в бік поля. Шафи дистанційного керування Universal пропонують для цих потреб компактне і стандартизоване рішення. Гнучка система розподілу I/O виконує розподіл і обробку сигналів.
Децентралізоване рішення блока керування
Висновок
Універсальна система вводу/виводу — компактна і гнучка, від польового рівня до рівня керування
Завдяки VIP I/O-Marshalling розподіл сигналів вводу/виводу для універсальних систем вводу/виводу стає дійсно універсальним: гнучка система розподілу сигналів вводу/виводу поєднує розподіл і обробку сигналів вводу/виводу в незалежному від контролера рішенні. Завдяки гнучким змінним функціональним модулям можна конфігурувати канали незалежно один від одного скрізь — від польового рівня до рівня керування.
Завдяки універсальнім шафам дистанційного керування можна заощадити на великих розподільних та інтерфейсних шафах. Адаптація модульної конструкції дала змогу не тільки повністю відмовитися від деяких компонентів, але й зробити необхідні компоненти компактнішими, щоб вони помістилися в меншу шафу.