Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 0.5 A fuses in the field device supply path and in the signal path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Розподіл сигналів для універсальних систем вводу/виводу
Створіть свою систему Universal Marshalling за допомогою гнучкої системи розподілу I/O VIP I/O-Marshalling. Система поєднує розподіл і обробку сигналів у незалежному від контролера рішенні для вашої універсальної системи вводу/виводу. Знімне приладдя для вводу/виводу з різноманітними інтерфейсними функціями дозволяють універсально конфігурувати окремі канали. Це Universal Marshalling, універсальне рішення від поля до рівня керування.
Plug kit for use with VIP/MSTB/D50M/BASE..., push-in connections
Fuse set, number: 10 Pcs., nominal current: 0.315 A, tripping characteristic: slow-blow (T)
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 0.25 A fuse in the field device supply path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from thermocouples and mV sources and transmits a 0/4 mА ... 20 mA signal to a load (active or passive). Freely configurable.
Fuse set, number: 10 Pcs., nominal current: 3.15 A, tripping characteristic: slow-blow (T)
Ex i temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 mA ... 20 mA signal to a load (active or passive) in the safe area. Freely configurable.
Fuse set, number: 10 Pcs., nominal current: 1 A, tripping characteristic: slow-blow (T)
VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between Ex i plug-in modules and the power supply of the VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX base module.
The partition plate is mounted directly on the base module between the plug-in IOAs and the power supply.
Plug for cold junction compensation for thermocouples, in combination with MACX MCR(-EX)-TC... temperature transducers
Переваги
- Скорочення тривалості виконання проєкту завдяки наскрізному застосуванню підходу Universal I/O
- Змінення призначення входів/виходів можлива на будь-якому етапі реалізації проєкту завдяки змінному приладдю вводу/виводу
- Скорочення кількості шаф керування через відсутність потреби в додаткових шафах для кросування
- Зниження витрат на прокладання проводки завдяки різним рішенням системного кабелю для під’єднання до систем DCS
- Просте перенесення в наявні установки завдяки скороченню часу простою під час виконання робіт із модернізації
Гнучка система розподілу I/O для вашої системи Universal Marshalling
Порівняння топології: класичний електромонтаж та система Universal I/O
Universal Marshalling від поля до контролера
Гнучка система розподілу сигналів вводу/виводу VIP I/O-Marshalling — це компактне поєднання системних кабелів, інтерфейсу та кросування в одному модулі.
- Системний кабель: кабельне з’єднання з платформами Universal I/O
- Інтерфейси: гнучке комплектування аналоговим і цифровим приладдям вводу/виводу (IOA), як-от нормалізатори сигналу, вимірювальні перетворювачі та реле
- Кросування: з’єднання з польовими пристроями та розподіл сигналів
Функції інтерфейсу для вашої системи Universal Marshalling
Гнучкі змінні приналежності вводу/виводу (IOA) — це ключові елементи з різними електричними функціями для обробки сигналу: Universal Marshalling від поля до контролера.
Пропонуються такі приналежності вводу/виводу:
- Пасивні модулі
- Реле
- Реле безпеки
- Нормалізатори сигналу
- Вимірювальні перетворювачі
- Модулі запобіжників
- Спеціальні функції