VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between non-Ex i and Ex i plug-in modules on a base module in VIP design.
The partition plate is mounted directly on the base module between the plug-in IOAs.
Розподіл сигналів для універсальних систем вводу/виводу
Створіть свою систему Universal Marshalling за допомогою гнучкої системи розподілу I/O VIP I/O-Marshalling. Система поєднує розподіл і обробку сигналів у незалежному від контролера рішенні для вашої універсальної системи вводу/виводу. Знімне приладдя для вводу/виводу з різноманітними інтерфейсними функціями дозволяють універсально конфігурувати окремі канали. Це Universal Marshalling, універсальне рішення від поля до рівня керування.
Feed-through terminal block for VIP I/O marshalling base elements for conveying field signals to or from the I/O system. HART transparent.
Cable monitoring module for VIP I/O marshalling base elements. Enables cable fault monitoring when using standard switching contacts in safety applications. Both wire breaks and short circuits can be detected.
Ex i temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from thermocouples installed in the Ex area and transmits a 0/4 mA ... 20 mA signal to a load (active or passive) in the safe area. Freely configurable.
Connector set for standard applications for use with BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling base element with Push-in connection.
16-channel VIP I/O marshalling base element with 37-pos. D-SUB connector for universal use. Plug-in field and supply terminals available as accessories. With Push-in connection technology. For either Ex i or non-Ex.
Non-incendive, Ex ic impeding devices for VIP I/O marshalling base elements. For limiting current (60 mA or 80 mA) and voltage (26.4 V DC) on digital outputs. For example, to control solenoid valves in the Ex area (zone 2, CID2).
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For the electrically isolated coupling of 24 V DC field devices to digital inputs. Integrated fuse and fuse failure indication.
Digital-to-analog converter for VIP I/O-Marshalling base elements. For connection of four digital inputs and conversion to a single analog 4...20 mA signal. Saves three I/O channels.
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For switching 24 V DC loads up to max. 3 A. Integrated fuse and fuse failure indication. N/O contact or N/C contact can be used.
Переваги
- Скорочення тривалості виконання проєкту завдяки наскрізному застосуванню підходу Universal I/O
- Змінення призначення входів/виходів можлива на будь-якому етапі реалізації проєкту завдяки змінному приладдю вводу/виводу
- Скорочення кількості шаф керування через відсутність потреби в додаткових шафах для кросування
- Зниження витрат на прокладання проводки завдяки різним рішенням системного кабелю для під’єднання до систем DCS
- Просте перенесення в наявні установки завдяки скороченню часу простою під час виконання робіт із модернізації
Гнучка система розподілу I/O для вашої системи Universal Marshalling
Порівняння топології: класичний електромонтаж та система Universal I/O
Universal Marshalling від поля до контролера
Гнучка система розподілу сигналів вводу/виводу VIP I/O-Marshalling — це компактне поєднання системних кабелів, інтерфейсу та кросування в одному модулі.
- Системний кабель: кабельне з’єднання з платформами Universal I/O
- Інтерфейси: гнучке комплектування аналоговим і цифровим приладдям вводу/виводу (IOA), як-от нормалізатори сигналу, вимірювальні перетворювачі та реле
- Кросування: з’єднання з польовими пристроями та розподіл сигналів
Функції інтерфейсу для вашої системи Universal Marshalling
Гнучкі змінні приналежності вводу/виводу (IOA) — це ключові елементи з різними електричними функціями для обробки сигналу: Universal Marshalling від поля до контролера.
Пропонуються такі приналежності вводу/виводу:
- Пасивні модулі
- Реле
- Реле безпеки
- Нормалізатори сигналу
- Вимірювальні перетворювачі
- Модулі запобіжників
- Спеціальні функції