IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Feed-through plug
1172189

Non-incendive, Ex ic impeding devices for VIP I/O marshalling base elements. For limiting current (60 mA or 80 mA) and voltage (26.4 V DC) on digital outputs. For example, to control solenoid valves in the Ex area (zone 2, CID2).

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція