Feed-through terminal block for conveying field signals to or from the I/O system. The module is installed via a plug-in contact on a compatible VIP I/O-Marshalling termination board. Installation in zone 2, “ec” type of protection is permitted.
IOA FEED-THRU/EX
-
Feed-through terminal block
2906598
Feed-through terminal block for VIP I/O-Marshalling termination boards for conveying field signals to or from the I/O system. HART transparent.
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Functional Safety
Ідентифікатор відповідності: PHO 16-09-035IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx JSP 24.0011XCSA
Ідентифікатор відповідності: 80071103CSAus
Ідентифікатор відповідності: 80071103cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E196811-201707007CCC
Ідентифікатор відповідності: 2025122303124532ATEX
Ідентифікатор відповідності: JSHP 24 ATEX 0049XcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E196811-201707007CCC
Ідентифікатор відповідності: 2025122303124532IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx JSP 24.0011XCSA
Ідентифікатор відповідності: 80071103CSAus
Ідентифікатор відповідності: 80071103ATEX
Ідентифікатор відповідності: JSHP 24 ATEX 0049XСумісна продукція
Переваги
Two-stage progressive release