Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Розподіл сигналів для стандартних систем вводу/виводу

Розподіл сигналів для стандартних систем вводу/виводу

Наші Termination Carrier пропонують рішення Plug-and-Play для маршрутизації сигналів для стандартних систем вводу-виводу: за допомогою попередньо зібраних системних кабелів VARIOFACE ви можете швидко і без помилок підключати класичні пристрої на DIN-рейку до стандартних плат вводу-виводу вашої системи автоматизації.

Go to Product Detail Page for item 2902657
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Cable set
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Cable set
2902657

Cable set for signal transmission and power supply on the Termination Carrier for signal conditioners from the MACX Analog Ex series. Connection of terminal points 3.2 and 2.2 (signal transmission for active input cards) as well as 1.1 and 1.2 (power supply) to the signal PCB.

Переваги використання нашого Termination Carrier для розподілу сигналів для стандартних систем вводу/виводу

  • Економія місця завдяки компактній конструкції
  • Висока експлуатаційна готовність обладнання завдяки міцному корпусу та термінальній друкованій платі з механічною розв’язкою
  • Простий електромонтаж завдяки змінним кодованим наборам кабелів і готовим системним кабелям
  • Оптимальна адаптація завдяки різним системним штекерам і фронт-адаптерам для плат вводу/виводу різних систем автоматизації
  • Зручність обслуговування завдяки можливості гарячої заміни модулів і легкодоступним з’єднувальним елементам
  • Потрібна лише одна технічна конструкція для обладнання для DIN-рейок і системної інфраструктури

Нові вироби

Termination Carrier для Siemens ET200SP HA

Termination Carrier для Siemens ET200SP HA

Підключення до децентралізованої периферійної системи

Termination Carrier дає змогу безпомилково підключати різні типи сигналів до Siemens SIMATIC ET200SP HA за принципом Plug-and-Play. Для використання класичних пристроїв для DIN-рейки потрібне лише одне проєктне рішення для застосувань DIN-рейки та системних застосувань.

Основні характеристики

  • Для іскробезпечних нормалізаторів сигналу MACX Analog NAMUR
  • Для іскробезпечних нормалізаторів сигналу з живленням та нормалізаторів вхідного сигналу MACX Analog
  • Для іскробезпечних нормалізаторів вихідного сигналу MACX Analog
  • Для реле сполучення PSR-MINI-SIL

Переваги

  • Швидке підключення сигнальних каналів до Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Економія місця завдяки компактному дизайну
  • Висока експлуатаційна готовність установки завдяки міцному корпусу й термінальній друкованій платі з механічною розв’язкою
  • Простий електромонтаж за допомогою змінних кодованих наборів кабелів і готових системних кабелів
  • Зручність обслуговування завдяки здатності до «гарячої» заміни модулів і легкому доступу до з’єднувальних елементів

Termination Carrier MACX Analog неукомплектований
Вироби Interface Analog, Interface Cabling, MACX і Termination Carrier
Різні системні штекери та фронт-адаптери: MACX Analog, системний кабель, Termination Carrier, нормалізатори сигналу
 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap
Termination Carrier MACX Analog і пристрій для DIN-рейки
Termination Carrier MACX Analog неукомплектований

Стабільна, стійка до вібрацій алюмінієва опора оснащена профілем для розміщення стандартного обладнання для DIN-рейки. Крім того, термінальна друкована плата має механічну розв’язку.

Вироби Interface Analog, Interface Cabling, MACX і Termination Carrier

Швидке й безпечне з’єднання стандартних пристроїв для DIN-рейки з друкованою термінальною платою забезпечують вставні й кодовані комплекти проводів.

Різні системні штекери та фронт-адаптери: MACX Analog, системний кабель, Termination Carrier, нормалізатори сигналу

Для оптимальної адаптації до плат вводу/виводу вашої системи автоматизації доступні різні системні штекери та фронт-адаптери, такі як:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap

Легкий доступ до точок підключення та можливість гарячої заміни модулів спрощують обслуговування.

Termination Carrier MACX Analog і пристрій для DIN-рейки

Завдяки застосуванню стандартних пристроїв DIN-рейки вам знадобиться інженерна розробка лише для DIN-рейки та системних застосувань.

Termination Carrier MINI Analog Pro в шафі керування

Компактне рішення для вашого стандартного розподілу вводу/виводу

У поєднанні з надкомпактними нормалізаторами сигналу MINI Analog Pro термінальна плата дає змогу досягати унікальної щільності монтажу в шафі керування.
Заощаджуйте до 65 % простору порівняно з іншими рішеннями, наявними на ринку:
Компактна конструкція: висота 160 мм і глибина 175 мм разом зі встановленими модулями.
Компактно розташовані системні з’єднання: радіус системного кабелю не виходить за межі модуля.
Кріплення для DIN-рейки з вбудованим кінцевим тримачем дозволяє встановлювати кілька плат Termination Carrier у ряд.
За допомогою плати Termination Carrier та MINI Analog Pro можна встановлювати до 320 каналів в одній шафі керування розміром 80 x 200 см.

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»