Relay module for digital input signals for the electrically isolated coupling of 24 V DC field devices. The control path is protected by an integrated replaceable 1 A fuse. If the fuse fails, this is indicated by an LED. The module is installed on a corresponding VIP I/O-Marshalling base element by means of plug-in contact. Installation in zone 2, “ec” type of protection is permitted.
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX
-
Relay module
2910155
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For the electrically isolated coupling of 24 V DC field devices to digital inputs. Integrated fuse and fuse failure indication.
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
ATEX
Ідентифікатор відповідності: SIRA 17ATEX4293XCSA
Ідентифікатор відповідності: 70134758CSAus
Ідентифікатор відповідності: 70134758cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 196811UL Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 196811Сумісна продукція
Переваги
Power line blown fuse indication
Active relay coil indication
Two-stage progressive release allowing for voltage checks with field-powered devices
Channel for marking accessories
Replaceable TE5-style fusing
24 V internal marshalling option for connected field device
Integrated keying reduces possible user error during replacement