VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between non-Ex i and Ex i assembled base modules for Honeywell systems. The partition plate is mounted directly on the DIN rail at the end of the base module.
Розподіл сигналів для універсальних систем вводу/виводу
Створіть свою систему Universal Marshalling за допомогою гнучкої системи розподілу I/O VIP I/O-Marshalling. Система поєднує розподіл і обробку сигналів у незалежному від контролера рішенні для вашої універсальної системи вводу/виводу. Знімне приладдя для вводу/виводу з різноманітними інтерфейсними функціями дозволяють універсально конфігурувати окремі канали. Це Universal Marshalling, універсальне рішення від поля до рівня керування.
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 2 A fuse in the field device supply path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Connector set for standard applications for use with BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling base element with Push-in connection.
16-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. Plug-in field and supply terminals available as accessories. With Push-in connection technology. Compatible with the Tricon CX DCS series (D-SUB 50).
Fuse set, number: 10 Pcs., nominal current: 2.5 A, tripping characteristic: slow-blow (T)
VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between non-Ex i and Ex i assembled base modules, for universal use in UM-PRO ...MSTB... design
The partition plate is mounted directly on the DIN rail at the end of the base module.
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 1 A fuses in the field device supply path and in the signal path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Ex i repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent, for VIP I/O marshalling base elements: Transmits 0/4 mA ... 20 mA signals from the Ex area to a load (active or passive) in the safe area. 3-way electrical isolation, SIL 2, SC 3 in accordance with IEC 61508
Repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent, for VIP I/O marshalling base elements: Transmits 0/4 mA ... 20 mA signals to a load (active or passive). 3-way electrical isolation, SIL 2, SC 3 in accordance with IEC 61508
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. This module with the D-SUB 25 connector is pin compatible with the Foxboro I/A series DCS.
Переваги
- Скорочення тривалості виконання проєкту завдяки наскрізному застосуванню підходу Universal I/O
- Змінення призначення входів/виходів можлива на будь-якому етапі реалізації проєкту завдяки змінному приладдю вводу/виводу
- Скорочення кількості шаф керування через відсутність потреби в додаткових шафах для кросування
- Зниження витрат на прокладання проводки завдяки різним рішенням системного кабелю для під’єднання до систем DCS
- Просте перенесення в наявні установки завдяки скороченню часу простою під час виконання робіт із модернізації
Гнучка система розподілу I/O для вашої системи Universal Marshalling
Порівняння топології: класичний електромонтаж та система Universal I/O
Universal Marshalling від поля до контролера
Гнучка система розподілу сигналів вводу/виводу VIP I/O-Marshalling — це компактне поєднання системних кабелів, інтерфейсу та кросування в одному модулі.
- Системний кабель: кабельне з’єднання з платформами Universal I/O
- Інтерфейси: гнучке комплектування аналоговим і цифровим приладдям вводу/виводу (IOA), як-от нормалізатори сигналу, вимірювальні перетворювачі та реле
- Кросування: з’єднання з польовими пристроями та розподіл сигналів
Функції інтерфейсу для вашої системи Universal Marshalling
Гнучкі змінні приналежності вводу/виводу (IOA) — це ключові елементи з різними електричними функціями для обробки сигналу: Universal Marshalling від поля до контролера.
Пропонуються такі приналежності вводу/виводу:
- Пасивні модулі
- Реле
- Реле безпеки
- Нормалізатори сигналу
- Вимірювальні перетворювачі
- Модулі запобіжників
- Спеціальні функції