IOA MCR-RPSS-I-I - Power/input signal conditioner
1085774

Repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent, for VIP I/O marshalling base elements: Transmits 0/4 mA ... 20 mA signals to a load (active or passive). 3-way electrical isolation, SIL 2, SC 3 in accordance with IEC 61508

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Up to SIL 2 in accordance with EN 61508
Installation in zone 2, protection type "ec" (EN 60079-7) permitted
Bidirectional transmission of digital HART communication signals
3-way electrical isolation
Output: 0/4 mA ... 20 mA (active or passive)
Input: 0/4 mA ... 20 mA (powered or not powered)