Temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from resistance temperature detectors and transmits a 0/4 mA ... 20 mA signal to a load (active or passive). Freely configurable.
Розподіл сигналів для універсальних систем вводу/виводу
Створіть свою систему Universal Marshalling за допомогою гнучкої системи розподілу I/O VIP I/O-Marshalling. Система поєднує розподіл і обробку сигналів у незалежному від контролера рішенні для вашої універсальної системи вводу/виводу. Знімне приладдя для вводу/виводу з різноманітними інтерфейсними функціями дозволяють універсально конфігурувати окремі канали. Це Universal Marshalling, універсальне рішення від поля до рівня керування.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 9–16.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 25–32.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 17–24.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 1–8.
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 4.0 m long
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 17-24.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 1-8.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 25–32 and painting.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 1–8 and painting.
Переваги
- Скорочення тривалості виконання проєкту завдяки наскрізному застосуванню підходу Universal I/O
- Змінення призначення входів/виходів можлива на будь-якому етапі реалізації проєкту завдяки змінному приладдю вводу/виводу
- Скорочення кількості шаф керування через відсутність потреби в додаткових шафах для кросування
- Зниження витрат на прокладання проводки завдяки різним рішенням системного кабелю для під’єднання до систем DCS
- Просте перенесення в наявні установки завдяки скороченню часу простою під час виконання робіт із модернізації
Гнучка система розподілу I/O для вашої системи Universal Marshalling
Порівняння топології: класичний електромонтаж та система Universal I/O
Universal Marshalling від поля до контролера
Гнучка система розподілу сигналів вводу/виводу VIP I/O-Marshalling — це компактне поєднання системних кабелів, інтерфейсу та кросування в одному модулі.
- Системний кабель: кабельне з’єднання з платформами Universal I/O
- Інтерфейси: гнучке комплектування аналоговим і цифровим приладдям вводу/виводу (IOA), як-от нормалізатори сигналу, вимірювальні перетворювачі та реле
- Кросування: з’єднання з польовими пристроями та розподіл сигналів
Функції інтерфейсу для вашої системи Universal Marshalling
Гнучкі змінні приналежності вводу/виводу (IOA) — це ключові елементи з різними електричними функціями для обробки сигналу: Universal Marshalling від поля до контролера.
Пропонуються такі приналежності вводу/виводу:
- Пасивні модулі
- Реле
- Реле безпеки
- Нормалізатори сигналу
- Вимірювальні перетворювачі
- Модулі запобіжників
- Спеціальні функції