Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For switching 230 V AC loads up to max. 3 A. Integrated fuse and fuse failure indication. N/O contact can be used.
Розподіл сигналів для універсальних систем вводу/виводу
Створіть свою систему Universal Marshalling за допомогою гнучкої системи розподілу I/O VIP I/O-Marshalling. Система поєднує розподіл і обробку сигналів у незалежному від контролера рішенні для вашої універсальної системи вводу/виводу. Знімне приладдя для вводу/виводу з різноманітними інтерфейсними функціями дозволяють універсально конфігурувати окремі канали. Це Universal Marshalling, універсальне рішення від поля до рівня керування.
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For switching 230 V AC loads up to max. 3 A. Integrated fuse and fuse failure indication. N/C contact can be used.
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 15.0 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 0.4 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 10.0 m long
Assembled shielded round cable; controller: Honeywell C300 I/O; connection 1: pluggable (1x 32-position); connection 2: pluggable (2x 18-position); cable length: 25 m
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 1.0 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 3.0 m long
Переваги
- Скорочення тривалості виконання проєкту завдяки наскрізному застосуванню підходу Universal I/O
- Змінення призначення входів/виходів можлива на будь-якому етапі реалізації проєкту завдяки змінному приладдю вводу/виводу
- Скорочення кількості шаф керування через відсутність потреби в додаткових шафах для кросування
- Зниження витрат на прокладання проводки завдяки різним рішенням системного кабелю для під’єднання до систем DCS
- Просте перенесення в наявні установки завдяки скороченню часу простою під час виконання робіт із модернізації
Гнучка система розподілу I/O для вашої системи Universal Marshalling
Порівняння топології: класичний електромонтаж та система Universal I/O
Universal Marshalling від поля до контролера
Гнучка система розподілу сигналів вводу/виводу VIP I/O-Marshalling — це компактне поєднання системних кабелів, інтерфейсу та кросування в одному модулі.
- Системний кабель: кабельне з’єднання з платформами Universal I/O
- Інтерфейси: гнучке комплектування аналоговим і цифровим приладдям вводу/виводу (IOA), як-от нормалізатори сигналу, вимірювальні перетворювачі та реле
- Кросування: з’єднання з польовими пристроями та розподіл сигналів
Функції інтерфейсу для вашої системи Universal Marshalling
Гнучкі змінні приналежності вводу/виводу (IOA) — це ключові елементи з різними електричними функціями для обробки сигналу: Universal Marshalling від поля до контролера.
Пропонуються такі приналежності вводу/виводу:
- Пасивні модулі
- Реле
- Реле безпеки
- Нормалізатори сигналу
- Вимірювальні перетворювачі
- Модулі запобіжників
- Спеціальні функції