Резисторна мережа для безконтактних вимикачів

Резисторна мережа для безконтактних вимикачів

Резисторна мережа використовується для моніторингу несправностей на лінії контактів і безконтактних вимикачів зі схемами без потенціалу землі за допомогою нормалізаторів сигналу або цифрових входів відповідно до NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Скористайтеся перевагами простого використання й компактної конструкції.

Переваги

  • Просте ввімкнення контактів і безконтактних перемикачів зі схемами без потенціалу землі для моніторингу несправностей на лінії
  • Сумісність із нормалізаторами сигналу та цифровими вхідними модулями відповідно до NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Особлива економія місця: можлива інтеграція в клемних коробках передавачів
  • Простий електромонтаж за допомогою зручної технології Push-in

Нові вироби

Резисторна мережа для безконтактних вимикачів

Резисторна мережа для безконтактних вимикачів

Для моніторингу несправностей на лінії

Резисторна мережа використовується для моніторингу несправностей на лінії контактів і безконтактних вимикачів зі схемами без потенціалу землі за допомогою нормалізаторів сигналу або цифрових входів відповідно до NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Скористайтеся перевагами простого використання й компактної конструкції.

Основні характеристики

  • Компактний дизайн: (Ш x В x Г) 35,1 мм x 14,2 мм x 14,2 мм
  • Значення опору (паралельно / послідовно): 10 кОм / 1 кОм, 10 кОм / 1,5 кОм, 22 кОм / 620 Ом, 22 кОм / 680 Ом
  • IP20, з аксесуарами до IP67

Переваги

  • Просте ввімкнення контактів і безконтактних перемикачів зі схемами без потенціалу землі для моніторингу несправностей на лінії
  • Сумісність із нормалізаторами сигналу та цифровими вхідними модулями відповідно до NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Особлива економія місця: можлива інтеграція в клемних коробках передавачів
  • Простий електромонтаж за допомогою зручної технології Push-in

Резисторна мережа в поєднанні з комутуючими нормалізаторами сигналу NAMUR

Підвищення безпеки завдяки моніторингу несправностей на лінії

Резисторна мережа дає змогу легко вмикати контакти без потенціалу землі та безконтактні вимикачі для контролю несправностей на лінії в поєднанні із вхідними модулями відповідно до стандарту NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Контроль несправностей на лінії має важливе значення в системах із високими вимогами до безпеки.
Завдяки технології Push-in можна швидко, гнучко й легко інтегрувати виріб у наявні кабельні з’єднання. Тонкий корпус забезпечує гнучке встановлення навіть в умовах обмеженого простору, наприклад у кабельних каналах або в невеликих корпусах передавачів.
Завдяки декларації Simple Apparatus для простого обладнання, яке не є джерелом займання, резисторна мережа також підходить для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.
Використовуйте це практичне й ефективне рішення для модернізації та підвищення безпеки на ваших промислових об’єктах.

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»