Нові блоки вводу/виводу пристроїв IO-Link

24.09.2024
 Нові блоки вводу/виводу пристроїв IO-Link у міцному корпусі, виготовленому шляхом лиття цинкового сплаву під тиском

Завдяки двом новим блокам вводу/виводу пристроїв IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M і AXL E IOL DIO8/8 M12 6M Phoenix Contact доповнює асортимент нового покоління пристроїв вводу-виводу Axioline E для автоматизації без шафи керування пристроями для цифрової обробки сигналів.

Завдяки підвищеному ступеню захисту IP65/67/69 і повністю герметичному корпусу, виготовленому шляхом лиття цинкового сплаву під тиском, пристрої вводу/виводу Axioline E нового покоління призначені для безпосереднього використання в машині в особливо жорстких умовах навколишнього середовища. Розширений діапазон температури і висока стійкість до дії несприятливих атмосферних чинників забезпечують можливість застосування у багатьох різних сферах. Усі пристрої забезпечують гнучкий електромонтаж у польових умовах за допомогою перевірених гвинтових з’єднувачів M12 або нової технології швидкого з’єднання М12 Push-Pull.

Технологія IO-Link пропонує стандартизований у всьому світі наскрізний зв’язок від контролера аж до рівня датчика/виконавчого елемента. Систему IO-Link, що складається з головного пристрою IO-Link та пристрою IO-Link, можна інтегрувати в усі стандартні польові шини та системи автоматизації. IO-Link забезпечує доступ до технологічних даних, діагностичних даних та інформації щодо пристроїв, а також до параметрів пристроїв IO-Link. Концепція встановлення між головним пристроєм IO-Link та пристроєм IO-Link базується на використанні простого неекранованого 3-провідникового стандартного кабелю.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)