Нові варіанти для безконтактної передачі енергії та даних Ethernet у режимі реального часу

24.09.2024
NearFi забезпечує безконтактну передачу енергії та передачу даних Ethernet у режимі реального часу

Нові варіанти пристроїв сполучення NearFi від Phoenix Contact дають змогу подвоїти дальність радіопередачі даних. Вони також пропонують подвійну потужність з автоматичним вирівнюванням струму або перенаправленням двох гальванічно розв’язаних напруг (US/UA) за допомогою паралельного з’єднання.

Досяжний діапазон подвоюється до 100 мм завдяки особливо високопродуктивним платам бездротового зв’язку. Паралельне з’єднання двох ланок пристроїв сполучення NearFi дає змогу передавати або подвоєну потужність (до 100 Вт), або дві розділені за потенціалом напруги (по 50 Вт US/UA). Пристрої IP65 мають нові стандартизовані з’єднання M12 (з кодом L/D) із подвійним контуром. Це робить можливим гнучкий електромонтаж у польових умовах за допомогою класичних гвинтових з’єднувачів M12 або швидкої системи фіксації Push-Pull.

NearFi — це безконтактна технологія передачі даних у реальному часі. Вона забезпечує можливість безконтактної передачі енергії та даних через повітряний проміжок. Завдяки технології зв’язку Ethernet, що не залежить від протоколу й працює без затримок, вона відкриває можливості гнучкого застосування для всіх протоколів Ethernet до 100 Мбіт/с. Це полегшує заміну схильних до зносу з’єднувачів або контактних кілець у промисловому застосуванні та мінімізує витрати на відмови. Успішний обмін даними можна розпізнати з будь-якої позиції за допомогою світлодіодного кільця, яке видно з усіх боків. Таким чином, пристрої сполучення NearFi так само легко ввести в експлуатацію, як і штекер.

На фабриці майбутнього в рухомих застосуваннях більше не буде жодних фізичних з’єднань. Простої виробництва через погнуті або зношені контакти залишилися в минулому. Роботи змінюють інструменти швидко й ефективно. Безпілотні системи транспортування отримують завдання на перевезення в безконтактний спосіб.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)