Інтерфейси передачі даних для шаф керування та пристроїв
Нові сервісні інтерфейси передачі даних (DSI) від Phoenix Contact пропонують зручне рішення для сервісного обслуговування шафи керування та пристроїв. Завдяки різноманітним інтерфейсам, таким як RJ45 і USB, компактні сервісні інтерфейси дозволяють швидко і легко підключати додаткові електричні пристрої.
DSI включає в себе модулі з'єднання, такі як USB типу A 2.0, USB типу A 3.0 і RJ45 CAT6A, а також модулі підключення кабелю у версії RJ45 CAT6A. Підвищений клас захисту IP65/IP67 при закритій захисній кришці робить DSI ідеальним для використання в промислових умовах. Вони дозволяють безпосередньо, просто і швидко виконувати оновлення та технічне обслуговування, наприклад, закритих шаф керування і пристроїв, уникаючи тривалих перерв у роботі. DSI підходять для монтажу на передню стінку з товщиною стінок від 1 до 5 мм. Завдяки стандартному вирізу в стіні Ø22,5 мм, інтерфейси дозволяють економити місце при монтажі. Монтаж відбувається без інструментів і за короткий час. Існує також можливість кастомізації з вашим власним логотипом.