Пристрої сполучення NearFi NearFi — це нова технологія компанії Phoenix Contact для безконтактної передачі даних у режимі реального часу. Завдяки технології зв’язку Ethernet, що не залежить від протоколу, вона забезпечує можливість гнучкого налаштування для всіх протоколів Ethernet. Пристрої сполучення NearFi забезпечують можливість передачі енергії (до 100 Вт) і даних Ethernet у реальному часі (100 Мбіт/с, повнодуплексний режим) через повітряний проміжок у декілька сантиметрів. Таким чином можна легко замінити схильні до зносу з’єднувачі або контактні кільця у промислових системах і мінімізувати витрати, пов’язані з відмовами.

Пристрої сполучення NearFi

Переваги:

  • Безконтактне функціонування і як результат — відсутність зношування та потреби у технічному обслуговуванні
  • Передача даних Ethernet в режимі реального часу без затримки і незалежно від протоколу
  • Висока потужність у компактному корпусі
  • Гнучкість — високий рівень свободи монтажу завдяки різним варіантам наближення
  • Видима з усіх боків діагностика за допомогою світлодіодного кільця на корпусі
Біт-орієнтована передача за допомогою NearFi

Незалежний від протоколу зв’язок ближньої дії в режимі реального часу

Ethernet у реальному часі

Пристрої сполучення передають дані Ethernet зі швидкістю до 100 Мбіт/с (повнодуплексний режим) в режимі реального часу. Пристрої сполучення функціонують в режимі прозорого протоколу, що дає змогу використовувати будь-які поширені протоколи Ethernet.

Швидкий запуск пристрою дозволяє використовувати його в системах, де потрібні спеціальні функції, такі як «Fast Startup».
Зв’язок ближньої дії через повітряний проміжок означає відсутність потреби у плануванні частоти або бездротових технологіях.

Пристрій сполучення NearFi з індуктивною передачею енергії

Постійна передача енергії з автоматичним вирівнюванням струму

Індуктивна передача енергії

Пристрої сполучення передають живлення індуктивним способом, а тому їх можна використовувати для безконтактної подачі живлення на інші пристрої, наприклад, станції вводу/виводу, комутатори тощо. Потужність 50 Вт можна передавати за технологією NearFi.

Об’єднавши два маршрути NearFi, потужність можна збільшити до 100 Вт з автоматичним вирівнюванням струму. Також доступні спеціальні функції, наприклад передача двох потенційно розділених напруг (US/UA, по 50 Вт).

Технологія NearFi у відео

Хочете дізнатися більше про нову технологію NearFi компанії Phoenix Contact для безконтактної передачі даних в режимі реального часу? Тоді просто перегляньте наше відео.

У демонстраційному ролику, ми показуємо, як мінімізувати збитки від відмов, замінивши схильні до зносу з’єднувачі або контактні кільця у промислових системах на пристрій сполучення NearFi.

Пристрій сполучення NearFi під час використання в умовах дії пилу та бруду

Висока міцність і широкі можливості використання

Пристрої сполучення NearFi стійкі до пилу та бруду

Там, де традиційні технології з’єднання наштовхуються на межі власних можливостей через обмеження місця та рухів, вібрації, пил і бруд, обертання та часті цикли комутації, технологія NearFi забезпечує незношувану комунікацію через повітряний проміжок у декілька сантиметрів. Крім того, технологія дає змогу здійснювати передачу через неметалеві середовища, наприклад, скло, пластик і дерево, що розширює можливості використання.

Завдяки міцному корпусу IP65 з роз’ємами M12 для Ethernet та напруги пристрої сполучення NearFi можна використовувати також у складних умовах.

Перевага: універсальні можливості використання.

Пристрій сполучення NearFi у нахиленому положенні

Використання пристроїв сполучення NearFi

Високий рівень свободи монтажу завдяки різним варіантам наближення

На відміну від звичних рішень для з’єднання пристрої сполучення NearFi можна встановлювати в будь-якому напрямку чи навіть обертати один відносно іншого. Крім того, пристрої сполучення не обов’язково мають перебувати один над одним, а можуть бути розташовані зі зміщенням або під тангенціальним кутом.

Універсальні можливості монтажу дають змогу гнучко встановлювати пристрої сполучення. Монтаж можна виконувати на монтажному фланці за допомогою гвинтів M5 або на внутрішній різьбі за допомогою гвинтів M6.

Перевага: зниження вимог до точності механічного руху двох незалежних деталей установки.

Чоловік розглядає пристрій сполучення NearFi з оптичною сигналізацією по всьому периметру

Первинний і вторинний пристрій сполучення із круговим світлодіодним кільцем для швидкої діагностики

Просте введення в експлуатацію й діагностика

Для передачі завжди потрібні два пристрої: Base (базовий) і Remote (дистанційний). Пристрої сполучення не потребують конфігурування, а використовувати їх так само просто, як і з’єднувачі. Вбудований пристрій центрування сигналізує про те, наскільки оптимально сполучені пристрої.

Кругова оптична сигналізація з видимими з усіх боків яскравими світлодіодами показує готовність ділянки поєднання до роботи.

Типові сфери застосування пристроїв сполучення NearFi

Роботи на автозаводі
Круглий ділильний стіл
Тримач заготовки
Безпілотні системи транспортування (FTS)
Роботи на автозаводі

У системах із частим обслуговуванням, наприклад, на станції заміни інструмента роботів, можна використовувати пристрої сполучення NearFi замість швидкозношуваних штекерних з’єднувачів, які потребують частого обслуговування, мінімізуючи таким чином витрати, пов’язані з відмовами.

Завантажити приклад використання робота
Круглий ділильний стіл

Використовуйте пристрої сполучення NearFi для безконтактного зв’язку з рухомими або обертовими частинами системи й уникайте простою виробництва, спричиненого дефектними з’єднувачами чи схильними до несправностей контактними кільцями.

Завантажити приклад використання круглих ділильних столів
Тримач заготовки

Використовуйте пристрої сполучення NearFi для безконтактної передачі даних між тримачем заготовки та виробничою станцією і замініть ними з’єднувачі, які швидко зношуються і потребують інтенсивного технічного обслуговування.

Завантажити приклад використання тримача заготовки
Безпілотні системи транспортування (FTS)

Швидко та легко встановіть пристрої сполучення NearFi у свою безпілотну систему транспортування (FTS) і передавайте безконтактним способом дані, пов’язані з безпекою, між FTS і виробничою станцією.

Завантажити приклад використання безпілотних систем транспортування