Дуплексна передача за допомогою NearFi

NearFi — обмін даними в режимі реального часу

Дуплексна передача усіх протоколів Ethernet

Передача протоколів Ethernet у реальному часі потребує застосування технологій дуплексної передачі, тобто одночасної передачі в обох напрямках.

Для роботи в дуплексному режимі NearFi паралельно використовує два з’єднання 60 ГГц (для надсилання й отримання даних) в окремих частотних смугах.

Завдяки цьому технологія сумісна з такими перспективними розробками, як TSN, OPC UA тощо.

Порівняння біт-орієнтованої синхронної передачі та пакет-орієнтованої асинхронної передачі

Біт-орієнтована передача відбувається без затримки

Біт-орієнтована передача

Технологія NearFi використовує синхронний біт-орієнтований метод передачі. Це забезпечує можливість безконтактного обміну даними в режимі реального часу для миттєвої передачі кожного протоколу Ethernet.

Усі інші попередні технології бездротового зв’язку використовують метод пакет-орієнтованої передачі. Це призводить до дедалі довших затримок, оскільки пакети треба спочатку прийняти, потім знову впакувати, а потім передати бездротовою мережею. На боці приймача пакети отримують, розпаковують і знову виводять. Цей процес містить багато асинхронних процедур, що призводять до затримок, які повністю відсутні в новій технології передачі Phoenix Contact.

Схема індуктивної передачі енергії

Інтерактивна передача енергії через магнітне поле

Індуктивна передача енергії

Передача енергії до 50 Вт (до 100 Вт за паралельного з’єднання) відбувається індуктивно. Пристрій сполучення Base за допомогою котушки створює магнітне поле, індуковане в котушку пристрою сполучення Remote. Активна система регулювання кожного разу вибирає оптимальні параметри передачі та забезпечує постійну передачу потужності в усьому робочому діапазоні.

Об’єднавши два маршрути пристрою сполучення NearFi, потужність можна збільшити до 100 Вт з автоматичним вирівнюванням струму або передавати дві потенційно розділені напруги (US/UA) по 50 Вт.

Логотипи Bluetooth, WLAN та NearFi

Технології радіозв’язку, що відповідають будь-яким вимогам

Паралельна робота з WLAN та іншими технологіями бездротового зв’язку

NearFi — це безконтактна технологія передачі даних в режимі реального часу від Phoenix Contact, яка базується на бездротовому зв’язку на частоті 60 ГГц в діапазоні ближнього поля з радіусом дії в кілька сантиметрів.

Під час бездротової передачі даних в діапазоні ближнього поля поблизу пристроїв немає спектру завад, а це означає, що численні системи NearFi можна використовувати паралельно. Паралельну роботу з наявними бездротовими технологіями, такими як WLAN або Bluetooth, гарантовано в будь-який час. Навіть промислові спектри завад не можуть вплинути на технологію NearFi.

Не потрібно планувати частоту і, отже, не потрібно жодного досвіду.

Типові сфери застосування пристроїв сполучення NearFi

Роботи на автозаводі
Круглий ділильний стіл
Тримач заготовки
Безпілотні системи транспортування (FTS)
Роботи на автозаводі

У системах із частим обслуговуванням, наприклад, на станції заміни інструмента роботів, можна використовувати пристрої сполучення NearFi замість швидкозношуваних штекерних з’єднувачів, які потребують частого обслуговування, мінімізуючи таким чином витрати, пов’язані з відмовами.

Завантажити приклад використання робота
Круглий ділильний стіл

Використовуйте пристрої сполучення NearFi для безконтактного зв’язку з рухомими або обертовими частинами системи й уникайте простою виробництва, спричиненого дефектними з’єднувачами чи схильними до несправностей контактними кільцями.

Завантажити приклад використання круглих ділильних столів
Тримач заготовки

Використовуйте пристрої сполучення NearFi для безконтактної передачі даних між тримачем заготовки та виробничою станцією і замініть ними з’єднувачі, які швидко зношуються і потребують інтенсивного технічного обслуговування.

Завантажити приклад використання тримача заготовки
Безпілотні системи транспортування (FTS)

Швидко та легко встановіть пристрої сполучення NearFi у свою безпілотну систему транспортування (FTS) і передавайте безконтактним способом дані, пов’язані з безпекою, між FTS і виробничою станцією.

Завантажити приклад використання безпілотних систем транспортування