Логотип Bluetooth

Надійні, як кабель

Bluetooth — завжди оптимальна технологія бездротового зв’язку, коли йдеться про швидку та надійну передачу даних систем керування у складних промислових умовах. Особливий принцип роботи Bluetooth забезпечує надзвичайну надійність бездротового з’єднання й, окрім того, можливість простого та швидкого монтажу. Зазвичай Bluetooth достатньо просто ввімкнути — і все працює. І так в тисячах систем вже протягом багатьох років. Технологія Bluetooth зокрема набула популярності як рішення для передачі даних Ethernet та PROFINET або сигналів вводу/виводу на рухомі компоненти машин або компоненти, що обертаються, в сфері виробництва верстатів і систем промислового обладнання.

Переваги

  • Надзвичайно надійний бездротовий зв’язок
  • Швидкий та простий монтаж
  • Безперебійна паралельна робота багатьох радіоліній
  • Можливість використання одночасно з WLAN 802.11

Швидка та проста передача даних у системах керування, що працюють у складних умовах

Bluetooth — бездротова технологія, відома насамперед у галузях мобільної комунікації та комп’ютерного приладдя. Однак неабиякі переваги Bluetooth застосовуються також у промислових мережах автоматизації.

Тому технологія Bluetooth здобула популярності у сфері виробництва верстатів і систем промислового обладнання. Зокрема, ця технологія чудово підходить для передачі даних за допомогою протоколів Ethernet і PROFINET, а також сигналів вводу/виводу на рухомі або обертові елементи машин. В основі технології Bluetooth лежить міжнародний стандарт IEEE 802.15.1. Працює вона у міжнародно визнаному промисловому, науковому й медичному частотному діапазоні 2,4 ГГц.

Просте й надійне бездротове з’єднання

Bluetooth — це дуже надійна технологія бездротової передачі даних, яка особливо добре підходить для жорстких промислових умов. Це зумовлено тим, що передача даних здійснюється за методом стрибкоподібного перемикання частоти, тобто канал змінюється після кожного сеансу передачі. Це відбувається аж до 1 600 разів за секунду. Завдяки великій кількості резервних каналів передачі (до 79) технологія Bluetooth дуже стійка до завад у своєму частотному діапазоні.

Тому за допомогою Bluetooth можна легко створювати надійні бездротові з’єднання, які, зокрема, потрібні для безпечного обміну даними (PROFIsafe, SafetyBridge тощо). Модулі Bluetooth, що їх пропонує Phoenix Contact, додатково спрощують роботу, адже для налаштування з’єднання достатньо натиснути кнопку.

Топологія: Типові структури мереж Bluetooth

Типові структури мереж Bluetooth

Паралельна робота багатьох радіоліній

Bluetooth найкраще підходить для малих статичних бездротових мереж із невеликою кількістю пристроїв. Типові випадки застосування Bluetooth — прості двоточкові мережі або невеликі мережі з топологією «зірка» (не більше семи пристроїв).

Ця технологія вможливлює безперешкодну паралельну роботу багатьох таких систем. У цьому Bluetooth помітно відрізняється від WLAN: за допомогою WLAN можна створювати великі мережі з численними пристроями, однак працювати паралельно може лише обмежена кількість таких мереж.

Чудова можливість використання одночасно з WLAN

Як Bluetooth, так і WLAN працюють у частотному діапазоні 2,4 ГГц. Тому існує високий ризик конфліктів і взаємних перешкод.

Зображення одночасного використання Bluetooth і WLAN завдяки технології AFH і «чорному списку» каналів

Зручність одночасного використання Bluetooth і WLAN завдяки технології AFH і «чорному списку» каналів

У Bluetooth передбачено ефективний автоматичний механізм забезпечення співіснування: адаптивне стрибкоподібне перемикання частоти (Adaptive Frequency Hopping, AFH). Починаючи із завантаженості середовища передачі даних на 10–15 % механізм AFH безпомилково розпізнає системи WLAN і автоматично виключає зайняті ними канали з переліку каналів, що використовуються для перемикання.

Щоб запобігти несправностям і вможливити ефективне планування використання частот, на пропонованих компанією Phoenix Contact модулях Bluetooth можна вручну заблокувати до трьох каналів, зарезервованих для WLAN. У такому разі модулі Bluetooth здійснюють передачу лише на частотах, що не використовуються мережами WLAN і не заважають роботі цих мереж.

Приклади застосування Типові сфери застосування Industrial Bluetooth

Модульна станція автоматизації над водою
Системи, що швидко обертаються
Зв’язок з пристроями Bluetooth під час виробництва
Промисловий кран
Модульна станція автоматизації над водою

Надійну бездротову передачу даних систем керування можна реалізувати на відстані до 200 м.

Системи, що швидко обертаються

Надійна передача даних на станції автоматизації, що швидко обертаються, наприклад, на обмотувальні машини для кабелів, — не проблема для Bluetooth.

Зв’язок з пристроями Bluetooth під час виробництва

Завдяки сумісності з Bluetooth та профілем PAN модуль BT EPA дозволяє під’єднувати до мережі Ethernet інші пристрої Bluetooth з профілем PAN-Profil, наприклад сканери штрих-кодів.

Промисловий кран

Bluetooth забезпечує можливість надійної бездротової передачі даних систем керування в жорстких промислових умовах.