Промислова бездротова технологія: просте та ефективне подолання великих відстаней


Переваги:

  • Зниження витрат на встановлення та обслуговування завдяки відсутності кабелів
  • Свобода руху мобільних або змінних компонентів автоматизації завдяки бездротовому обміну даними з використанням систем вводу/виводу
  • Відсутність поточних витрат на засоби передачі завдяки використанню зносостійкої бездротової технології
  • Швидке та просте введення в експлуатацію завдяки зручному монтажу
Логотип Trusted Wireless

Характеристики Trusted Wireless

Надійний зв’язок без завад

Trusted Wireless працює за методом FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum — розширення спектра зі стрибкоподібним перемиканням частоти). Технологія використовує до 127 каналів із загального спектра частот, а стрибкоподібне перемикання здійснюється за псевдовипадковим принципом. Це дає змогу підвищити надійність зв’язку.

Окрім того, технологія Trusted Wireless вможливлює особливо зручне керування одночасним використанням різних бездротових систем. Одразу кілька систем Trusted Wireless можуть працювати паралельно в різних радіочастотних діапазонах (РЧ). Можна також цілеспрямовано блокувати певні канали (додавати їх до «чорного списку»). Це корисно, зокрема, у разі потреби в паралельній роботі систем WLAN без обмежень продуктивності.

Надійна передача

У запатентованій технології Trusted Wireless відсутній відкритий доступ до протоколу, завдяки чому забезпечено більш надійний захист від зовнішніх втручань. Окрім того, передбачено механізми безпеки: 128-бітне шифрування даних виключає можливість розуміння змісту пакетів, які теоретично можуть бути перехоплені. А функція перевірки цілісності перевіряє автентичність повідомлень від певного відправника та відхиляє повідомлення, в які внесені зміни.

Діапазони частот

Коли радіохвилі проходять крізь стіни або інші перешкоди, сигнал послаблюється. Що вища частота, то сильніше затухання сигналу, тобто сигнал із частотою 2,4 ГГц втрачає більше, ніж сигнал із частотою 868 або 900 МГц.

Завдяки високій потужності передачі у діапазоні 868 або 900 МГц сигнал може долати значно більші відстані, ніж у діапазоні 2,4 ГГц. Проте в діапазоні 2,4 Гц сигнал передається швидше, а пропускна здатність каналу більша, ніж у діапазоні 868 або 900 МГц. З одного боку, у діапазоні 2,4 ГГц доступно набагато більше частот. З іншого боку, можливе швидше передавання даних повітрям. Окрім того, для діапазону 2,4 Гц законодавство не вимагає дотримання певної тривалості активного використання (Duty Cycle — коефіцієнт заповнення імпульсу), як у випадку з діапазоном 868 МГц.

Бездротова система Radioline компанії Phoenix Contact включає в себе радіомодулі для частот 868 МГц (Європа, Південноафриканська Республіка), 900 МГц (Північна й Південна Америки), також 2,4 ГГц (весь світ).

Децентралізоване управління мережею

В таких технологіях, як WirelessHART або ZigBee, використовується централізований підхід до керування мережею. Це означає, що всі повідомлення передаються через центральний головний пристрій, що спричиняє значний трафік у бездротовій мережі.

В основі технології Trusted Wireless лежить протилежний підхід: децентралізоване керування. Для цього в бездротовій мережі створюються так звані батьківсько-дочірні зони, де радіомодуль вищого рівня виконує функцію батьківського елемента, а підпорядковані йому модулі вважаються дочірніми елементами.

Управління мережею відбувається виключно в межах батьківсько-дочірніх зон і не потребує центральної диспетчеризації. Це зменшує трафік повідомлень у всій мережі та прискорює обмін даними.

Гнучкі можливості адаптації

Технологія Trusted Wireless дає змогу задавати бажану швидкість передачі даних бездротового інтерфейсу, підвищуючи за рахунок цього чутливість приймача. З низькою швидкістю дані можна передавати на значно більші відстані, ніж із високою. Отже, користувач може вибрати потрібне значення залежно від випадку застосування та потрібної дальності дії.

Бездротова система Phoenix Contact Radioline уможливлює просте та гнучке створення двоточкових з’єднань, мереж із топологією «зірка» або «сітка». Вона годиться для передачі як сигналів вводу/виводу, так і для послідовної передачі даних. Вбудовані інтерфейси RS-232 та RS-485 забезпечують можливість прямого бездротового підключення модулів входу/виходу Radioline до контролера через протокол Modbus.

Приклади застосування

Технологія Trusted Wireless та бездротова система Radioline розроблені спеціально для промислового використання з метою послідовної передачі даних у системах керування або передачі аналогових або цифрових сигналів вводу/виводу. Ця комбінація якнайкраще придатна до використання у розгалужених установках і мережах, наприклад, у сфері водопостачання й водовідведення, у переробній промисловості, а також в галузі технологій виробничих процесів.

Переробна промисловість

Можливості використання в системах керування неперервними процесами

  • Контроль рівня заповнення резервуарів
  • Контроль температури
  • Вимірювання витрати
  • Насосні станції та групи колодязів
  • Контроль трубопроводів
  • Контроль витоків
  • Інфраструктура хімічних комплексів
Очисна установка зверху

Можливості використання у сфері водопостачання й водовідведення

  • Водоочисні споруди
  • Зв’язок із віддаленими насосними станціями
  • Зв’язок із віддаленими колодязями
  • Зв’язок із обертовими елементами (наприклад, рухомими фермами радіальних відстійників)
  • Контроль рівня заповнення