Багатоточковий мультиплексор Radioline

Багатоточковий мультиплексор Radioline Тепер ви можете швидко і просто виконати введення в експлуатацію всієї системи вводу/виводу — зовсім без програмування

Пристрій сполучення шини Radioline RS-485 у поєднанні з модулями вводу/виводу Radioline утворює мультиплексорну систему, спеціально адаптовану до застосування у технологічному середовищі. Особливості: просте прив’язування каналів вводу/виводу за допомогою ручки регулювання та підтримка багатоточкового режиму через будь-які 2-проводові кабелі чи альтернативні засоби.

Переваги

  • Нові можливості розподілу каналів вводу/виводу між 99 станціями шинної системи завдяки багатоточковому режиму роботи мультиплексора
  • Розширення бездротової системи Radioline за допомогою кабельної лінійної структури
  • Можливість застосування в будь-яких системах керування як підпорядкованих модулів Modbus/RTU
  • Використання на великих відстанях за допомогою 2-проводових мідних кабелів або через бездротове з’єднання
  • Застосування у вибухонебезпечному середовищі зони 2
Відображення точок входу/виходу

Швидке та просте введення в експлуатацію систем вводу/виводу

Відображення точок входу/виходу

За допомогою ручки регулятора можна зв’язувати між собою модулі вводу/виводу в межах мережі. Завдяки цьому можна легко задати однакове число для модулів вводу/виводу, між якими потрібно налаштувати обмін даними. Цифровому входу присвоюється, наприклад, IO-MAP-адреса 12 і, відповідно, цифровому виходу також присвоюється IO-MAP-адреса 12, що забезпечує правильний розподіл сигналів у всій системі.

Типові сфери застосування

Технологічне обладнання
Водопідготовча установка
Опори лінії електропередачі перед містом
Освітлений автодорожній міст
Технологічне обладнання

Контроль рівня заповнення в баках, моніторинг температури, вимірювання витрат, насосні станції та ряди свердловин, моніторинг трубопроводів, контроль витоків, інфраструктура в хімічному парку, керування енергоспоживанням, у вибухонебезпечній зоні 2

Водопідготовча установка

Водопідготовчі установки, під’єднання віддалених насосних станцій, під’єднання віддалених свердловин, компоненти, що обертаються, наприклад, на рухомій фермі, контроль рівня заповнення

Опори лінії електропередачі перед містом

Технології для енергетики: вітропарки, відкрита розробка, інфраструктура на електростанції, трансформаторні станції, гідроелектростанції; конвеєрні технології — моніторинг двигунів на конвеєрних стрічках, повідомлення про несправності

Освітлений автодорожній міст

Міська інфраструктура: системи сигналізації, освітлення вулиць, освітлення місць паркування, системи паркування; будівельні роботи: дорожнє будівництво, мобільні світлофори.

Один пристрій — багато застосувань


Багатоточковий мультиплексор

Розподіл сигналів вводу/виводу за допомогою наявних 2-проводових кабелів

Багатоточковий мультиплексор

Розподіл сигналів вводу/виводу в мережі RS-485 з кількістю станцій Radioline до 99 за допомогою наявних 2-проводових кабелів. При цьому розподіл вводу/виводу спрощує процес розподілу сигналів у системах великої протяжності.

Входи та виходи швидко призначаються одним поворотом регулятора. У такий спосіб можна виконувати довільний розподіл і помноження сигналів вводу/виводу у своїй мережі. Зовсім без програмування.

Радіосистема Radioline для передачі даних незалежно від носія

Бездротові та кабельні станції утворюють спільну систему.

Зв’язок між різними носіями

Бездротову систему Radioline можна розширити на наявному головному пристрої новими станціями RS-485. Модулі радіозв’язку та модулі RS-485 створюють спільну систему з кількістю станцій Radioline до 99. При цьому відображення точок вводу/виводу спрощує процес розподілу сигналів між різними носіями в системах великої протяжності.

Входи та виходи швидко призначаються одним поворотом регулятора. У такий спосіб можна виконувати довільний розподіл і помноження сигналів вводу/виводу в своїй мережі за допомогою модулів розширення вводу/виводу — зовсім без програмування.

Автономна віддалена станція

Робота на будь-яких головних пристроях Modbus/RTU

Автономна система як віддалена станція

Робота на будь-яких головних пристроях Modbus/RTU. Можливість модульного розширення з використанням до 32 модулів вводу/виводу на станцію RS-485.

Подовжувачі SHDSL

Збільште дальність дії до 20 км за допомогою наявних 2-проводових кабелів та подовжувачів SHDSL

Альтернативні засоби передачі

Звісно, у будь-який момент можна замінити ділянку RS-485 на альтернативні засоби передачі з метою збільшення радіуса дії. Наявні різні конвертери для оптоволокна, SHDSL, радіозв’язку та Ethernet.

Можливості застосування із системою Radioline

Можливості застосування із системою Radioline

* Підтримуються будь-які послідовні протоколи

Огляд продукції: багатоточковий мультиплексор


Головні модулі Radioline

Головні модулі Radioline для використання в усьому світі

Головні модулі Radioline

Адаптуйте систему вводу/виводу до вимог вашого застосування. Особливість: входи та виходи призначають одним поворотом регулятора, зовсім без програмування.

  • Нова можливість розподілу каналів вводу/виводу між 99 станціями шинної системи завдяки багатоточковому режиму роботи мультиплексора
  • Розширення бездротової системи Radioline за допомогою дротової лінійної структури, що містить до 99 станцій
  • Можливість застосування в будь-яких системах керування в якості підпорядкованих модулів Modbus/RTU
  • Можливість розширення з використанням до 32 модулів вводу/виводу Radioline (256 цифрових або 128 аналогових входів і виходів)
  • Відстані до 1,2 км через наявні 2-проводові мідні кабелі, до 20 км через подовжувачі SHDSL
Radioline — модулі розширення вводу/виводу

Radioline — модулі розширення вводу/виводу для універсального застосування

Radioline — модулі розширення вводу/виводу

Оберіть серед різних аналогових та цифрових модулів розширення такі, що відповідають типу та кількості сигналів у вашій системі.

  • Модулі можна під’єднувати та від’єднувати навіть під час роботи (здатність до «гарячої» заміни)
  • Гальванічна розв’язка між каналами
  • Цифрові широкодіапазонні входи і виходи (від 0 до 250 В змінного струму)
  • Транзисторні чи релейні виходи
  • Імпульсні входи (від 0 до 100 Гц) для підрахунку подій, наприклад, вимірювання витрат
  • Розширений діапазон температури (від -40 °C до +70 °C)