Контроль рівня заповнення в баках, контроль температури, вимірювання витрат, насосні станції та ряди свердловин, контроль трубопроводів, контроль витоків, інфраструктура в хімічному парку, керування енергоспоживанням, у вибухонебезпечній зоні 2
Бездротова система Radioline
Radioline — це бездротова система для розлогих систем. Особливість: входи та виходи призначаються одним поворотом регулятора, зовсім без програмування.
Завдяки бездротовій технології Trusted Wireless 2.0 Radioline є найкращим вибором для надійного використання в промисловому середовищі.
Переваги
- Просте введення в експлуатацію безпровідних систем — одним поворотом ручки регулятора, зовсім без програмування
- Висока надійність завдяки новій технології Trusted Wireless 2.0, шифрування AES, частотній маніпуляції та керуванню одночасним використанням
- Велика дальність дії до 32 км завдяки високому рівню чутливості та можливості індивідуального встановлення швидкості передачі даних
- Зменшення кількості пристроїв: завдяки вбудованому інтерфейсу RS-232/485 можна передавати сигнали вводу/виводу або послідовні дані за допомогою лише одного пристрою
- Можливість розширення до 32 модулів вводу/виводу за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки та здатності до гарячої заміни (Hot Swap)
Відображення точок входу/виходу
За допомогою ручки регулятора можна зв’язувати між собою модулі вводу/виводу в межах мережі. Завдяки цьому легко можна задати однакове число для модулів вводу/виводу, між якими потрібно налаштувати обмін даними.
Цифровому входу присвоюється, наприклад, IO-MAP-адреса 12 і, відповідно, цифровому виходу також присвоюється IO-MAP-адреса 12, що забезпечує правильний розподіл сигналів у всій системі.
Типові сфери застосування Radioline
Водоочисні установки, під’єднання віддалених насосних станцій, під’єднання віддалених свердловин, компоненти, що обертаються, наприклад, на рухомій фермі, контроль рівня заповнення
Технології для енергетики: вітропарки, відкрита розробка, інфраструктура на електростанції, трансформаторні станції, гідроелектростанції
Конвеєрні технології: контроль двигунів на конвеєрних стрічках, повідомлення про несправності, повідомлення про стан на мобільних транспортних засобах
Керування світлосигнальними установками, повідомленнями на паркінгу, багатопозиційними дорожніми знаками й інформаційними дошками.
Типова структура мережі Trusted Wireless
Radioline у з’єднаннях «точка — точка», мережі «зірка» та в замкнених мережах.
Один пристрій — багато застосувань
Передача сигналів вводу/виводу (Wire-In/Wire-Out)
Режим вводу/виводу даних
Система Radioline призначена для простого розподілу сигналів вводу/виводу та формування різних мережевих структур. При цьому розподіл вводу/виводу спрощує процес розподілу сигналів у системах великої протяжності.
Входи та виходи швидко призначаються одним поворотом регулятора. Таким чином ви можете як завгодно розділяти та помножувати сигнали вводу/виводу за допомогою термінальних пристроїв вводу/виводу в вашій мережі — і все це без програмування.
Передача послідовних даних
Послідовний режим передачі даних
Кілька контролерів або послідовних периферійних пристроїв просто та швидко поєднуються в бездротову мережу за допомогою Radioline.
Таким чином можливо замінити послідовний кабель RS-232/485.
Передача даних від станцій вводу/виводу на контролер
Режим ПЛК/Modbus RTU
Вбудовані інтерфейси RS-232 та RS-485 забезпечують можливість прямого безпровідного підключення модулів вводу/виводу Radioline до контролера через протокол Modbus.
До кожної віддаленої станції можна підключити термінальні пристрої вводу/виводу. У модулі радіозв’язку базової станції сигнали вводу/виводу передаються до вбудованого реєстру Modbus, після чого контролер може викликати їх у будь-який час.
Крім сигналів надаються також діагностичні параметри, такі як якість радіосигналу окремого учасника, в режимі Modbus для забезпечення безперервного моніторингу бездротової системи.
Передача даних сигналів вводу/виводу та даних Modbus
Подвійний режим ПЛК/Modbus RTU
Цей режим об’єднує «послідовний режим передачі даних» та «режим ПЛК/Modbus-RTU». У цьому режимі кожна станція в мережі працює як окремий сервер Modbus. До кожної станції в мережі можна підключити термінальні пристрої вводу/виводу. Дані процесів зберігаються локально в схемі розподіленні (Memory-Map) Modbus відповідної станції. Водночас до кожної станції можна підключити додаткові сервери Modbus через RS-232 або RS-485 та звертатися до них за відповідною адресою Modbus.
З базового пристрою радіозв’язку через Modbus можуть бути зчитані всі діагностичні дані бездротової мережі.
Можливості застосування із системою Radioline
Огляд продукції: головний модуль Radioline
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Радіомодуль RAD-868-IFS | Радіомодуль RAD-900-IFS | Радіомодуль RAD-2400-IFS | Пристрій сполучення шини RAD-RS485-IFS | |
| Регіон | Європа | Північна/Південна Америка (RAD-900-IFS), Австралія/Нова Зеландія (RAD-900-IFS-AU) | В усьому світі (RAD-2400-IFS), Японія (RAD-2400-IFS-JP) | В усьому світі |
| Діапазон частот | 868 МГц | 900 МГц | 2,4 ГГц | - |
| Типовий радіус дії за відсутності перешкод на шляху сигналу | < 20 км (для великих відстаней із перешкодами) | < 32 км (для великих відстаней із перешкодами) | < 5 км | < 1,2 км (через наявну двопровідну мідну проводку або більше через конвертер або повторювач) |
| Топологія | «Точка — точка», «зірка», «сітка» | «Точка — точка», «зірка», «сітка» | «Точка — точка», «зірка», «сітка» | «Точка — точка», «лінія» |
| Кількість мережевих пристроїв | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Стандартний час передачі («точка — точка», в обох напрямках — залежно від діапазону частоти, швидкості передачі даних, довжини телеграми, структури/розміру мережі) | > 2 с (режим вводу/виводу), > 390 мс (послідовний режим) | > 200 мс (режим вводу/виводу), > 25 мс (послідовний режим) | > 200 мс (режим вводу/виводу), > 25 мс (послідовний режим) | > 80 мс (режим вводу/виводу) |
Огляд продукції: комбінації комутаційних пристроїв Radioline Outdoor
|
|
|
|
|---|---|---|
| Комбінація комутаційних пристроїв Outdoor RAD-RUGGED-BOX-CONF | Зовнішній блок RAD-900-DAIO6 | |
| Регіон | В усьому світі | Північна Америка та Канада |
| Діапазон частот | 868 МГц / 900 МГц / 2,4 ГГц (з можливістю конфігурування) | 900 МГц |
| Вхідні/вихідні сигнали | RS-485, можливість конфігурування типу й кількості вхідних і вихідних сигналів | 2 цифрові входи/виходи, 1 аналоговий вхід/вихід |
| Електричне живлення | 100–240 В змінного струму | 10,8–30,5 В постійного струму або 100–240 В змінного струму |
| Температура навколишнього середовища | Від -25 °C до +55 °C | Від -40 °C до +70 °C (постійний струм), від -40 °C до +65 °C (змінний струм) |
| Ступінь захисту | IP66 | NEMA 4X |
| Розміри | 300 мм x 240 мм x 150 мм | 220 мм x 120 мм x 90 мм |
Огляд продукції: термінальні пристрої вводу/виводу Radioline
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4-канальні цифрові модулі вводу/виводу | 8-канальні цифрові модулі вводу/виводу | |
| Вхідний сигнал (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0–250 В змінного/постійного струму | 8 x 0–30,5 В постійного струму або 2 імпульси (<100 Гц, 32 біти (режим ПЛК/Modbus RTU або подвійний режим)), 4 x NAMUR |
| Вихідний сигнал (DOR, DO, AO) | 4 x 250 В змінного/постійного струму, 5 A (вихід реле) | 8 x 30,5 В постійного струму, 200 мА (вихід транзистора) |
| У режимі вводу/виводу модулів із можливістю комбінування | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Огляд продукції: термінальні пристрої вводу/виводу Radioline
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Цифровий/аналоговий модуль вводу/виводу | Аналоговий модуль вводу/виводу | Температурний модуль вводу/виводу | |
| Вхідний сигнал (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0–250 В змінного/постійного струму, 1 x 0/4–20 мА | 4 x 0/4–20 мА, 4 x 0–5/10 В | 4 x Pt 100 (від -50 °C до +250 °C), 2-/3-проводове підключення |
| Вихідний сигнал (DOR, DO, AO) | 2 x 0–250 В змінного/постійного струму, 1 x 0/4–20 мА | 4 x 0/4–20 мА, 0–10 В постійного струму | - |
| У режимі вводу/виводу модулів із можливістю комбінування | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |