Логотип Wi-Fi 6

Ефективність і продуктивність — стандарт бездротової локальної мережі (WLAN) Wi-Fi 6

З появою Ethernet в автоматизації, бездротова локальна мережа (Wireless LAN) також набула поширення в багатьох застосуваннях, особливо в рухомих і мобільних. Тому за останні роки кількість мереж WLAN і учасників WLAN в системах суттєво зросла. Щоб впоратися із цим зростанням, потрібна високопродуктивна, ефективна й надійна бездротова локальна мережа. З Wi-Fi 6/6E з'явилася нова технологія WLAN, яка пропонує саме ці переваги.

Переваги

  • Особливо безпечний: відповідає найвищому стандарту безпеки WPA3
  • Краща продуктивність з особливо високою пропускною здатністю завдяки технологіям OFDMA та MIMO
  • Висока продуктивність зі швидкістю передачі даних до 1440 Мбіт/с
  • Надійний зв'язок в ексклюзивному діапазоні 6 ГГц за допомогою Wi-Fi 6E (залежно від дозволу в країні)
  • Швидкий і надійний роумінг для мобільних застосувань

Стандарт IEEE 802.11ax

Wi-Fi 6, також відомий як IEEE 802.11ax — це новий стандарт для бездротових мереж. Його основні особливості включають такі

  • вища швидкість передачі даних,
  • покращена продуктивність у перевантажених середовищах,
  • низька затримка
  • підвищення енергоефективності

Таким чином, Wi-Fi 6 дає змогу ефективно використовувати частотний спектр, підвищує пропускну здатність каналу для всіх учасників мережі і в той же час забезпечує гнучкість і надійність. Новий стандарт покликаний задовольнити зростаючі вимоги до бездротового зв'язку у дедалі більш цифровому світі.

Порівняння стандартів мереж WLAN Wi-Fi 4 і 6

Впровадження Wi-Fi 6 є важливою віхою в розвитку бездротових мереж і пропонує низку поліпшень у порівнянні зі своїм попередником Wi-Fi 4:

Wi-Fi 4

Wi-Fi 6

Стандарт IEEE IEEE 802.11n IEEE 802.11ax
Стандарт безпеки WPA2 WPA3
Діапазон частоти 2,4 і 5 ГГц 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц (залежно від відповідності вимогам конкретної країни)
MU MIMO Лише на завантаження На завантаження й на передачу
Максимальна швидкість передачі даних 300 Мбіт/с (2x2 Mimo, 40 МГц) 2400 Мбіт/с (2x2 MIMO, 160 МГц)
Заданий час пробудження (TWT)
OFDMA
BSS Coloring
Радіомережа

WLAN в діапазоні 6 ГГц: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E переносить усі функції Wi-Fi 6 у діапазон 6 ГГц. Завдяки використанню цього додаткового діапазону частот Wi-Fi 6E пропонує ширші канали та менше завад, завдяки чому підвищується швидкість передачі й покращується продуктивність. Оскільки Wi-Fi 1–6 не підтримуються на частоті 6 ГГц, пристроям Wi-Fi 6E надається ексклюзивний діапазон низької щільності, де виникає менше перешкод. Результатом цього також є дуже низька затримка: дані передаються швидко, а затримка відповідно низька.

Функції Wi-Fi 6 і Wi-Fi 6E

Множинний доступ OFDMA
BSS Coloring і Spatial Reuse
Технологія MIMO
Замок кібербезпеки з пальцем
Заданий час пробудження
Множинний доступ OFDMA

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access — множинний доступ з ортогональним частотним розділенням) дозволяє точці доступу ефективно розділяти канали так, щоб вона могла одночасно обмінюватися даними з декількома пристроями (клієнтами) по одному каналу. Ця технологія дає змогу обслуговувати більше користувачів за менший час. Це суттєво підвищує ефективність і значно зменшує затримки в перевантажених мережах. Таким чином, покращення загального QoS дає змогу ефективно використовувати ширину каналу в середовищі з високою щільністю WLAN.

BSS Coloring і Spatial Reuse

Функція Spatial Reuse із Basic Service Set (BSS) дає змогу ефективніше використовувати канали, розташовані близько один до одного, і зменшити завади. BSS — це технологія, за допомогою якої сигнали від різних учасників WLAN на одному каналі можна відрізнити один від одного, позначивши їх кольоровими кодами (або цифрами). Це означає, що кілька учасників можуть використовувати один канал, не заважаючи один одному.

Технологія MIMO

MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) — це технологія, яка дає змогу точці доступу обслуговувати кілька пристроїв одночасно, а не послідовно. Розподіляючи всі доступні просторові потоки на кілька пристроїв, можна ефективніше обробляти великі пакети даних. Це значно підвищує продуктивність мережі, особливо в умовах високої щільності.

Замок кібербезпеки з пальцем

Стандарт безпеки WPA3 підвищує безпеку бездротових мереж, додаючи додаткові рівні захисту. Щоб гарантувати безпечний зв'язок у відкритих мережах, WPA3 дедалі частіше підтримується пристроями, сумісними з Wi-Fi 6.

Заданий час пробудження

TWT (Target Wake Time — заданий час пробудження) дає змогу встановлювати пристроям певний час для зв’язку з точкою доступу. Це означає, що пристрій залишається неактивним, поки не настане його черга передавати дані до точки доступу. Ця функція допомагає подовжити період виконання роботи пристроями, що працюють від батареї, і/або заощадити енергію.

Топологія: Автоматичний роумінг мобільних пристроїв у мережі WLAN

Автоматичний роумінг мобільних абонентів у мережі WLAN

Роумінг — мобільність у мережі

Особлива перевага WLAN — мобільність абонентів у мережі. Абоненти розгалуженої мережі WLAN можуть вільно пересуватися, автоматично перемикаючись на ту чи іншу точку доступу з найкращим радіосигналом. Цей процес називається роумінг.

Радіополе мережі WLAN можна поширити на будь-яку відстань, використовуючи додаткові точки доступу. Швидкість і надійність переходу абонентів — так званих клієнтів WLAN — з одного стільника мережі до іншого має вирішальне значення для належної роботи систем автоматизації. Пропоновані компанією Phoenix Contact вироби WLAN промислового призначення забезпечують швидкий і безпомилковий роумінг.

Приклади застосування WLAN має дуже широке коло застосування у промисловому середовищі. Зростання потреби в передачі технологічних і робочих даних, а також підвищення мобільності багатьох застосувань вимагає використання бездротового мережевого зв'язку.

AGV на заводі
Бездротовий доступ до машин за допомогою розумних пристроїв
Надійний обмін даними між рухомими частинами обладнання
AGV на заводі

Автономні транспортні засоби дедалі частіше використовуються на об’єктах Smart Factory для оптимізації виробничих процесів. Wi-Fi 6 забезпечує критично важливу інфраструктуру для гарантування надійного зв'язку між AGV та іншими мережевими пристроями. Це дає їм змогу ефективніше орієнтуватися, наприклад, у виробничому цеху.

Інші рішення для AGV
Бездротовий доступ до машин за допомогою розумних пристроїв

Гнучкість стає дедалі важливішою для об’єктів Smart Factory. Для того щоб організувати процеси максимально ефективно, має бути забезпечено можливість гнучкого використання машин і виробничих систем з погляду їхнього розташування. Підключення машин до виробничої мережі забезпечує мобільну експлуатацію, налаштування та технічне обслуговування за допомогою цифрових кінцевих пристроїв і, таким чином, пропонує саме ту гнучкість, яка необхідна для Smart Factory. Wi-Fi 6 пропонує постійно високу та стабільну швидкість передачі даних, а також мережу, яка забезпечує швидку передачу даних навіть у разі великої кількості учасників.

Надійний обмін даними між рухомими частинами обладнання

Використовуйте всі можливості Industrial Ethernet шляхом інтеграції у свою мережу бездротовим способом мобільних та важкодоступних частин обладнання: проста та економна побудова бездротової мережі, невибагливий та вільний від блокування обмін даними з рухомими частинами обладнання та в суворих умовах промислового середовища, надійний бездротовий обмін даними за допомогою SafetyBridge або PROFINET та PROFIsafe.