WLAN 1000 і 2300 Надійний радіомодуль WLAN 1000 (клієнт) і 2300 (точка доступу) були спеціально розроблені для потреб промисловості і підтримують сучасні стандарти Wi-Fi 6 і Wi-Fi 6E для максимальної потужності і перспективності. Обирайте між пристроями із зовнішніми антенними роз'ємами для складних радіозадач і варіантами з вбудованими антенами для простого, компактного монтажу.

Модулі WLAN з Wi-Fi 6/6E
WLAN 1020 із зовнішніми антенами

Дві зовнішні антени забезпечують оптимальне покриття бездротової мережі WLAN 1020

Компактність і гнучкість WLAN 1020

Транспортні засоби, візки автоматизованих стелажних систем і машини мають бути невеликими. Тому всі компоненти мають бути компактними та гнучкими в монтажі. Серія WLAN 1020 (клієнт WLAN і програмна точка доступу) була розроблена саме для цієї мети. Компактний модуль WLAN мережі підтримує сучасні стандарти Wi-Fi 6/6E (залежно від варіанту) і пропонує тридіапазонну функціональність для 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц. Його можна кріпити на стінах і листовому металі або просто закріпити на DIN-рейці. Металева опорна пластина забезпечує міцне кріплення й надійне відведення тепла.
Щоб забезпечити хороше бездротове покриття навіть у важкодоступних місцях, FL WLAN 1020 оснащений двома антенними з'єднаннями. Завдяки цьому ви завжди можете вибрати оптимальне антенне рішення.

Перевага: найкращий прийом та гнучкий монтаж

Монтаж WLAN 1100 через один отвір

Просте встановлення WLAN 1120

Компактне комплексне рішення для економії місця WLAN 1120

WLAN 1120 (WLAN-клієнт) поєднує в собі радіомодуль і антени в компактному пристрої, який просто прикручується до шафи керування або машини.
Радіомодуль WLAN 1120 просто встановлюється як антена завдяки кріпленню в один отвір. Для цього на машині або на шафі керування потрібен лише отвір на 40 мм. Для під’єднання електроживлення й мережі Ethernet потрібен один з’єднувач Push-in та один штекерний з’єднувач RJ45. Оскільки модуль WLAN не потребує місця в шафі керування, його можна використовувати для простого додаткового оснащення. Корпус WLAN 1120 надзвичайно міцний і може витримувати навіть більші механічні навантаження та удари (ударостійкість IK08).

Перевага: швидкий і компактний монтаж

WLAN 2300

WLAN 2300 монтується безпосередньо в польових умовах

Міцна конструкція WLAN 2300

Точка доступу серії 2300 була спеціально розроблена для безпосереднього встановлення в складних промислових умовах. Міцний корпус, стійкість до високих температур від -30 до +60 °C і ступінь захисту IP65 роблять його ідеальним рішенням для використання в екстремальних умовах. WLAN 2300 пропонує повну функціональність, включаючи OFDMA, підтримує до 200 учасників і забезпечує максимальну продуктивність і стабільність навіть в мережах з високою щільністю пристроїв. Завдяки компактній конструкції, вибору внутрішньої або зовнішньої антени і можливості простого кріплення пристрою до стіни або профілю, установка є гнучкою і нескладною.

Ваша перевага: Ідеальне рішення для польової установки

Логотип Wi-Fi 6

Надійність з Wi-Fi 6/6E

Завдяки Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) модулі WLAN серій 1000 і 2300 підтримують найновіший стандарт бездротових мереж. Це означає ефективне використання частотного спектру, вищу швидкість передачі даних і стабільну роботу навіть у завантажених середовищах. Такі технології, як OFDMA, MU-MIMO і TWT забезпечують максимальну ефективність. Wi-Fi 6E - особлива родзинка. Залежно від типу і дозволу країни, пристрої нового покоління WLAN можуть працювати в трьох діапазонах, а також використовувати частотний діапазон 6 ГГц. Це відкриває вільні канали, менше перешкод і всі переваги Wi-Fi 6 у діапазоні 6 ГГц. Це означає, що ви ідеально підготовлені до зростаючих вимог сучасних промислових застосувань.

Перевага: потужна, ефективна та надійна бездротова локальна мережа

Модуль WLAN із захисним щитом на передньому плані

Особлива безпека завдяки стандартам безпеки та профілям використання

Максимальна безпека для вашої мережі

Захист вашої мережі та ваших даних від зловживань і маніпуляцій є нашим головним пріоритетом. WLAN-модулі серій 1000 і 2300 використовують найсучасніші механізми безпеки і відповідають усім чинним стандартам. Завдяки шифруванню WPA3 ви отримуєте максимальну безпеку WLAN та надійний захист від несанкціонованого доступу. Крім того, процес розробки нашої продукції сертифікований відповідно до IEC 62443-4-1, а пристрої сумісні з IEC 62443-4-2. Щоб гарантувати вам найвищий рівень безпеки та відповідності, модулі також відповідають суворим вимогам безпеки RED.

Перевага: безпека та захист від маніпуляцій і зловживань

Повноцінні бари прийому завдяки WLAN 1120

Повний прийом з WLAN 1000 і 2300

Повний прийом завдяки оптимізованій системі антен

Добрий прийом сигналу є вирішальним для швидкого та надійного бездротового обміну даними. Важливою запорукою цього є використання якісних антен. У пристроях WLAN 1120 і 2300 встановлені дві потужні антени з технологією MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Вони забезпечують швидкий і стабільний радіоприйом там, де він вам потрібен. Це суттєво підвищує міцність, швидкість і дальність дії вашої лінії радіопередачі.

Перевага: завжди повний прийом

Контролер конфігурує WLAN 1010 за допомогою команд CLI

WLAN 1010 можна конфігурувати через REST-API

Просте керування через ПЛК — за допомогою REST-API

WLAN 1000 і 2300 можна легко конфігурувати за допомогою ПК або ПЛК через REST API або керувати під час виконання. Так можна швидко та просто конфігурувати багато модулів WLAN за допомогою однієї команди. Система управління також може бути використана для автоматизації адміністрування мережі, наприклад, для встановлення нового одноразового пароля WLAN для кожного з'єднання для користувачів WLAN. Таким чином можна просто уникнути ризиків, які виникають через використання загального статичного пароля WLAN.

Перевага: повний контроль для програмування машин

Топологія: Автоматичний роумінг мобільних пристроїв у мережі WLAN

Автоматичний роумінг мобільних учасників у мережі WLAN

Роумінг — мобільність у мережі

Однією з найбільших переваг WLAN є її мобільність. Учасники можуть вільно переміщатися по мережі і автоматично підключатися до точки доступу, яка пропонує найсильніший сигнал.
Зокрема, для промислових застосувань дуже важливо, щоб роумінг працював швидко і надійно. З нашими рішеннями WLAN перемикання між стільниками займає менше 100 мс.

Ваша перевага: Безперебійний зв'язок і максимальна продуктивність навіть у великих мережах WLAN з великою кількістю абонентів, що переміщуються

Типові області застосування для WLAN 1000 і 2300

Безпілотні транспортні засоби й мобільні роботи
Зв’язок із безпілотними транспортними засобами й мобільними роботами
Системи автоматизації
Інтеграція важкодоступних частин машин у мережу за допомогою радіозв’язку
Бездротовий доступ до машин за допомогою смартфонів і планшетів
Бездротовий доступ до машин за допомогою смартфонів і планшетів
Пересувна машинна система з краном
Зв’язок із машинними системами, що обертаються або рухаються

WLAN 1000 і 2300 з першого погляду

WLAN 1020
WLAN 1120
WLAN 2300
WLAN 1020

WLAN 1120

WLAN 2300

Характеристики:
Спосіб монтажу У шафі керування, у блоках керування На шафі керування, машинах тощо. Монтаж на стінку, профіль тощо.
Функція Клієнт (обмежена функціональність точки доступу) Клієнт (обмежена функціональність точки доступу) Точка доступу
Максимальна кількість клієнтів WLAN 10 (за віртуальний інтерфейс WLAN) 10 (за віртуальний інтерфейс WLAN) 100 (за віртуальний інтерфейс WLAN)
Стандарти WLAN Wi-Fi 6, зворотна сумісність з Wi-Fi 4/5 Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (тільки WLAN 1122) Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (тільки для мереж WLAN 2350/2351)
Діапазон частот 2,4 і 5 ГГц, 6 ГГц (тільки WLAN 1021/1022)¹⁾ 2,4 і 5 ГГц, 6 ГГц (тільки WLAN 1121/1122)¹⁾ 2,4 і 5 ГГц, 6 ГГц (тільки WLAN 2350/2351)¹⁾
Максимальна швидкість передачі даних (брутто) 2 400 Мбіт/с 2400 Мбіт/с 2 400 Мбіт/с
Максимальна швидкість передачі даних (нетто) > 600 Мбіт/с > 600 Мбіт/с WLAN 1120 > 600 Мбіт/с
Антени два зовнішні роз’єми (RSMA) дві внутрішні антени (5 dBi) WLAN 2330/2331: два зовнішні підключення | WLAN 2340/2341: внутрішні антени | WLAN 2350/2351: внутрішні антени
Максимальна потужність передачі <19 дБм (роз’єм для антени) <20 дБм (з антенами) <20 дБм (з антенами)
Ступінь захисту IP20 IP68 IP65
Температура навколишнього середовища (експлуатація) -30 °C ... +60 °C -30 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C
слот μSD 1 - 1
Ethernet 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x M12
Power-over-Ethernet (PoE) - - 1
Class 1 Div 2 WLAN 1021 WLAN 1121 WLAN 2331/2341/2351
До списку продукції До списку продукції До списку продукції

¹⁾ Дозволи країн на використання діапазону 6 ГГц залежно від нормативно-правових актів країн за запитом