Технології зв’язку і передачі даних
Надійна інфраструктура обміну даними — основа оцифрування. Залежно від сфери застосування, для передачі даних із пункту А в пункт Б існує багато різних технологій: бездротові й проводові рішення, протоколи польової шини і Ethernet, передача даних мідним кабелем і оптоволокном тощо. Щоб полегшити вам вибір для свого застосування, на подальших сторінках наводимо опис найважливіших технологій зв’язку й передачі даних.
Нові технології зв’язку Наскрізна передача від датчика до хмари
Якщо раніше через Ethernet об’єднувалися лише окремі пристрої, то зараз на їхньому місці виросли цілі мережі. У процесі оцифрування та впровадження Industrie 4.0 і IIoT в майбутньому буде підключено ще більше польових пристроїв. Крім даних для керування вони також передаватимуть інформацію за потребою до різних адресатів у мережі чи в хмарі. Для керування такими обсягами даних і забезпечення можливості використання критичних застосунків у режимі реального часу потрібні нові технології, такі як TSN, SPE, APL і 5G.
Технології передачі даних Надійний обмін даними — через кабель або радіозв’язок
Для надійної передачі даних можна використовувати різні технології передачі залежно від ваших потреб: якщо дані потрібно передавати на великі відстані, рекомендовано використовувати оптоволоконну технологію. Якщо прокладення кабелів є дорогим або неможливим, пропонуються радіоінтерфейси для невеликих та середніх відстаней. За відсутності ліній зв’язку чудовою альтернативою є наявні мобільні мережі. Дізнайтеся на цих сторінках докладніше про переваги, характеристики та сфери застосування різних технологій передачі даних.